Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
0,318 € - 0,3348 € 1000 Em stock
25.8 mm
Preto
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,0931 € - 0,115 € 498 Em stock
30.1 mm
Natural
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
7,3027 € - 10,7429 € 100 Em stock
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,7734 € - 5,8698 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
0,3437 € - 0,3618 € 2997 Em stock
30.5 mm
Preto
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,6788 € - 5,7225 € 86 Em stock
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
6,901 € - 10,1661 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
6,7053 € - 9,8633 € 139 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,3851 € - 10,8727 € 7742 Em stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
6,7053 € - 9,8633 € 290 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 1722 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,8898 € - 11,6225 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
6,7053 € - 9,8633 € 100 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,6788 € - 5,7225 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • de 5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon Preto

10308929

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon 6/6 Natural

10408100

Intervalo de preços
0,115 € - 0,0931 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236543

Intervalo de preços
10,7429 € - 7,3027 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236628

Intervalo de preços
5,8698 € - 3,7734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon Preto

10074190

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Preto

10236666

Intervalo de preços
5,7225 € - 3,6788 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236529

Intervalo de preços
4,7692 € - 3,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236703

Intervalo de preços
3,367 € - 2,1645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236550

Intervalo de preços
10,1661 € - 6,901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236581

Intervalo de preços
4,7692 € - 3,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236536

Intervalo de preços
9,8633 € - 6,7053 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236567

Intervalo de preços
10,8727 € - 7,3851 €

Níveis de stock
7742 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236598

Intervalo de preços
9,8633 € - 6,7053 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236604

Intervalo de preços
5,7229 € - 3,679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236574

Intervalo de preços
6,9702 € - 4,4809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236741

Intervalo de preços
6,9702 € - 4,4809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236659

Intervalo de preços
3,367 € - 2,1645 €

Níveis de stock
1722 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236635

Intervalo de preços
11,6225 € - 7,8898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Preto

10236642

Intervalo de preços
9,8633 € - 6,7053 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236789

Intervalo de preços
5,7225 € - 3,6788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6