Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
37,0179 € - 41,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
19,3914 € - 21,546 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
0,6715 € - 0,7061 € 20 Em stock
30.0 mm
Cinzento
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
1,044 € - 1,0979 € 3122 Em stock
50.0 mm
Branco
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
2,5725 € - 2,706 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Preto
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
10,5482 € - 11,1075 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
M20
Cinzento
21.6 mm
10.0 mm
3
2,5725 € - 2,706 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Branco
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,1525 € - 4,371 € 597 Em stock
17.0 mm
M20
Cinzento
21.6 mm
10.0 mm
3
28,8029 € - 30,3211 € 60 Em stock
50.0 mm
M12
Cinzento
13.8 mm
6.0 mm
3
30,9556 € - 32,5922 € 50 Em stock
26.0 mm
M20
Latão
13.0 mm
6.0 mm
4
16,2204 € - 17,0708 € 14 Em stock
17.0 mm
M12
Latão
13.0 mm
6.0 mm
4
1,044 € - 1,0979 € 142 Em stock
50.0 mm
Cinzento
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
10207147 23,0349 € - 24,2503 € 374 Em stock
50.0 mm
M40
Preto
35.6 mm
18.0 mm
3
55,2924 € - 58,2094 € 4 Em stock
45.0 mm
M40
Latão
18.0 mm
8.0 mm
4
18,8672 € - 29,3489 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M40
Cinzento
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2,331 € - 3,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M12 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 1722 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • de 5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Poliamida Cinzento

10646809

Intervalo de preços
41,131 € - 37,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamida Cinzento

10646793

Intervalo de preços
21,546 € - 19,3914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Cinzento

10124888

Intervalo de preços
0,7061 € - 0,6715 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Branco

10124925

Intervalo de preços
1,0979 € - 1,044 €

Níveis de stock
3122 Em stock
Características
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Preto

10124963

Intervalo de preços
2,706 € - 2,5725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Cinzento

10207123

Intervalo de preços
11,1075 € - 10,5482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Branco

10124956

Intervalo de preços
2,706 € - 2,5725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Cinzento

10207116

Intervalo de preços
4,371 € - 4,1525 €

Níveis de stock
597 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Cinzento

10207154

Intervalo de preços
30,3211 € - 28,8029 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Aço inoxidável Latão

10207178

Intervalo de preços
32,5922 € - 30,9556 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    Aço inoxidável
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Aço inoxidável Latão

10207161

Intervalo de preços
17,0708 € - 16,2204 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    Aço inoxidável
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Cinzento

10124918

Intervalo de preços
1,0979 € - 1,044 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Preto

10207147

Intervalo de preços
24,2503 € - 23,0349 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Aço inoxidável Latão

10207185

Intervalo de preços
58,2094 € - 55,2924 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
  • Material
    Aço inoxidável
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236826

Intervalo de preços
29,3489 € - 18,8672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236864

Intervalo de preços
3,626 € - 2,331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236901

Intervalo de preços
4,7692 € - 3,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236949

Intervalo de preços
5,8695 € - 3,7732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236574

Intervalo de preços
6,9702 € - 4,4809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236659

Intervalo de preços
3,367 € - 2,1645 €

Níveis de stock
1722 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5