Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
0,3266 € - 0,3438 € 7630 Em stock
25.8 mm
Preto
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,1695 € - 0,1784 € 500 Em stock
30.6 mm
Branco
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
3,1487 € - 4,898 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,8751 € - 6,028 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
7,0873 € - 10,4406 € 400 Em stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
7,5845 € - 11,1663 € 7742 Em stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
6,8863 € - 10,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
6,8863 € - 10,1296 € 139 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,7783 € - 5,8774 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6989 € - 4,1983 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,7359 € - 4,2559 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,7781 € - 5,877 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
15,065 € - 23,4343 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.3 mm
M4 x 0.7
Cinzento
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
40,2059 € - 62,5425 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
4,6019 € - 7,1584 € 390 Em stock
24.0 mm
M20 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
2,2229 € - 3,4579 € 1722 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
0,353 € - 0,3716 € 1997 Em stock
30.5 mm
Preto
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
7,0873 € - 10,4406 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
  • de 5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon Preto

10308929

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
7630 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon 6 Branco

10407769

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1695 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236574

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236765

Intervalo de preços
4,898 € - 3,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236802

Intervalo de preços
6,028 € - 3,8751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236611

Intervalo de preços
10,4406 € - 7,0873 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236567

Intervalo de preços
11,1663 € - 7,5845 €

Níveis de stock
7742 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236840

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236536

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236888

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236925

Intervalo de preços
5,8774 € - 3,7783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236963

Intervalo de preços
4,1983 € - 2,6989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10237007

Intervalo de preços
4,2559 € - 2,7359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Preto

10237045

Intervalo de preços
5,877 € - 3,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Poliamida Cinzento

10237083

Intervalo de preços
23,4343 € - 15,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Poliamida Cinzento

10237120

Intervalo de preços
62,5425 € - 40,2059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236697

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236659

Intervalo de preços
3,4579 € - 2,2229 €

Níveis de stock
1722 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon Preto

10074190

Intervalo de preços
0,3716 € - 0,353 €

Níveis de stock
1997 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236550

Intervalo de preços
10,4406 € - 7,0873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5