Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
7,5845 € - 11,1663 € 7742 Em stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
33,3845 € - 49,1966 € 87 Em stock
60.0 mm
M40
Preto
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,0873 € - 10,4406 € 318 Em stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
6,8863 € - 10,1296 € 400 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
15,065 € - 23,4343 € 50 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,1487 € - 4,898 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
7,5951 € - 11,2106 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,8751 € - 6,028 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,7783 € - 5,8774 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6674 € - 4,1494 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
6,8863 € - 10,1296 € 1200 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
6,8863 € - 10,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,2229 € - 3,4579 € 292 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,7781 € - 5,877 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € 390 Em stock
24.0 mm
M20 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,2229 € - 3,4579 € 1722 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • de 5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236567

Intervalo de preços
11,1663 € - 7,5845 €

Níveis de stock
7742 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Preto

10236895

Intervalo de preços
49,1966 € - 33,3845 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236932

Intervalo de preços
10,4406 € - 7,0873 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236970

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamida Cinzento

10237106

Intervalo de preços
23,4343 € - 15,065 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236888

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236956

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Preto

10236833

Intervalo de preços
4,898 € - 3,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10237069

Intervalo de preços
11,2106 € - 7,5951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236871

Intervalo de preços
6,028 € - 3,8751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Preto

10236857

Intervalo de preços
5,8774 € - 3,7783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236987

Intervalo de preços
4,1494 € - 2,6674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Preto

10237021

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236840

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236918

Intervalo de preços
3,4579 € - 2,2229 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236741

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236789

Intervalo de preços
5,877 € - 3,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236697

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236574

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236659

Intervalo de preços
3,4579 € - 2,2229 €

Níveis de stock
1722 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5