Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Tamanho da rosca | Cor | H | L | d | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,0174 € - 42,2415 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Cinzento
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,0956 € - 0,1181 € | 1498 Em stock |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Natural
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,0991 € - 0,1223 € | 2994 Em stock |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Preto
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 19,915 € - 22,1278 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Cinzento
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,6896 € - 0,7252 € | 11409 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Preto
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 2,6419 € - 2,779 € | 42 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Cinzento
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,9798 € - 5,2418 € | 6437 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Preto
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0721 € - 1,1276 € | 92 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Cinzento
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 2,6419 € - 2,779 € | 1561 Em stock |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Branco
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,2646 € - 4,489 € | 97 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Cinzento
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 15,065 € - 23,4343 € | 48 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Cinzento
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,6896 € - 0,7252 € | 20 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Cinzento
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,0721 € - 1,1276 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Branco
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 10207147 | 23,6568 € - 24,905 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Preto
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
|
| 29,5806 € - 31,1398 € | 60 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Cinzento
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9065 € - 4,5212 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Preto
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 56,7853 € - 59,781 € | 4 Em stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Latão
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,9319 € - 4,5606 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Cinzento
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,9065 € - 4,5212 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Cinzento
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,1487 € - 4,898 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Cinzento
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar