Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
0,0931 € - 0,115 € 498 Em stock
30.1 mm
Natural
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,1651 € - 0,1737 € 1000 Em stock
30.6 mm
Branco
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
0,0965 € - 0,1191 € 1994 Em stock
30.6 mm
Preto
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
19,3914 € - 21,546 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M16
Natural
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
37,0179 € - 41,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M20
Natural
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
4,4809 € - 6,9702 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
18,8671 € - 29,3488 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M40
Cinzento
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
3,0659 € - 4,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12
Preto
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16
Preto
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 92 Em stock
17.0 mm
M12
Cinzento
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,6788 € - 5,7225 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
14,6689 € - 22,8182 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.3 mm
M4
Natural
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
2,5973 € - 4,0403 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € 86 Em stock
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
6,901 € - 10,1661 € 400 Em stock
24.0 mm
M12
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
6,7053 € - 9,8633 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,0659 € - 4,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,679 € - 5,7229 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • de 5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon 6/6 Natural

10408100

Intervalo de preços
0,115 € - 0,0931 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6/6
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon 6 Branco

10407769

Intervalo de preços
0,1737 € - 0,1651 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon 6 Preto

10407752

Intervalo de preços
0,1191 € - 0,0965 €

Níveis de stock
1994 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M16 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10646793

Intervalo de preços
21,546 € - 19,3914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M20 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10646809

Intervalo de preços
41,131 € - 37,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Cinzento

10236741

Intervalo de preços
6,9702 € - 4,4809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Cinzento

10236789

Intervalo de preços
5,7225 € - 3,6788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Cinzento

10236758

Intervalo de preços
29,3488 € - 18,8671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Preto

10236833

Intervalo de preços
4,7692 € - 3,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Preto

10236871

Intervalo de preços
5,8695 € - 3,7732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Cinzento

10236918

Intervalo de preços
3,367 € - 2,1645 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Preto

10237045

Intervalo de preços
5,7225 € - 3,6788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M4 3.1 mm Aço inoxidável Natural

10237083

Intervalo de preços
22,8182 € - 14,6689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Cinzento

10236987

Intervalo de preços
4,0403 € - 2,5973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Preto

10236666

Intervalo de preços
5,7225 € - 3,6788 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Cinzento

10236611

Intervalo de preços
10,1661 € - 6,901 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Preto

10236840

Intervalo de preços
9,8633 € - 6,7053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Cinzento

10236901

Intervalo de preços
4,7692 € - 3,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Cinzento

10236949

Intervalo de preços
5,8695 € - 3,7732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Cinzento

10236925

Intervalo de preços
5,7229 € - 3,679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA