Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
0,1695 € - 0,1784 € 500 Em stock
30.6 mm
Branco
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
0,3266 € - 0,3438 € 7630 Em stock
25.8 mm
Preto
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
19,915 € - 22,1278 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
38,0174 € - 42,2415 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
6,8863 € - 10,1296 € 139 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,4999 € - 11,033 € 100 Em stock
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,8753 € - 6,0283 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
3,1487 € - 4,898 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
7,0873 € - 10,4406 € 400 Em stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
6,8863 € - 10,1296 € 290 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
8,1028 € - 11,9363 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
7,5845 € - 11,1663 € 7742 Em stock
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,353 € - 0,3716 € 1997 Em stock
30.5 mm
Preto
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,7781 € - 5,877 € 86 Em stock
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,0873 € - 10,4406 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,1487 € - 4,898 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,2229 € - 3,4579 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
19,3766 € - 30,1413 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M40
Cinzento
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
  • de 5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon 6 Branco

10407769

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1695 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon Preto

10308929

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
7630 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamida Cinzento

10646793

Intervalo de preços
22,1278 € - 19,915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Poliamida Cinzento

10646809

Intervalo de preços
42,2415 € - 38,0174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236574

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236536

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236543

Intervalo de preços
11,033 € - 7,4999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236628

Intervalo de preços
6,0283 € - 3,8753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236581

Intervalo de preços
4,898 € - 3,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236611

Intervalo de preços
10,4406 € - 7,0873 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236598

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236635

Intervalo de preços
11,9363 € - 8,1028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236567

Intervalo de preços
11,1663 € - 7,5845 €

Níveis de stock
7742 Em stock
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236741

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon Preto

10074190

Intervalo de preços
0,3716 € - 0,353 €

Níveis de stock
1997 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Preto

10236666

Intervalo de preços
5,877 € - 3,7781 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236550

Intervalo de preços
10,4406 € - 7,0873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236529

Intervalo de preços
4,898 € - 3,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236703

Intervalo de preços
3,4579 € - 2,2229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236826

Intervalo de preços
30,1413 € - 19,3766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40