Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
2,5725 € - 2,706 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Branco
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,1525 € - 4,371 € 697 Em stock
17.0 mm
M20
Cinzento
21.6 mm
10.0 mm
3
28,8029 € - 30,3211 € 60 Em stock
50.0 mm
M12
Cinzento
13.8 mm
6.0 mm
3
6,901 € - 10,1661 € 318 Em stock
24.0 mm
M12
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
6,7053 € - 9,8633 € 100 Em stock
17.0 mm
M12
Cinzento
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,6788 € - 5,7225 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
14,6689 € - 22,8182 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.3 mm
M4
Natural
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
39,1489 € - 60,8982 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M20
Natural
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
14,6689 € - 22,8182 € 50 Em stock
17.0 mm
M12
Natural
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
0,6995 € - 0,7362 € 497 Em stock
30.0 mm
Branco
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
4,8489 € - 5,104 € 6637 Em stock
17.0 mm
M12
Preto
17.8 mm
10.0 mm
3
25,9424 € - 40,3548 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M16
Natural
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
2,8301 € - 4,4023 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M12
Preto
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
0,6715 € - 0,7061 € 1759 Em stock
30.0 mm
Preto
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
2,5725 € - 2,706 € 67 Em stock
80.0 mm
Cinzento
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
1,0376 € - 1,0913 € 410 Em stock
50.0 mm
Preto
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
0,6715 € - 0,7061 € 20 Em stock
30.0 mm
Cinzento
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
1,044 € - 1,0979 € 3372 Em stock
50.0 mm
Branco
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
2,5725 € - 2,706 € 920 Em stock
80.0 mm
Preto
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
  • de 5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Branco

10124956

Intervalo de preços
2,706 € - 2,5725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Cinzento

10207116

Intervalo de preços
4,371 € - 4,1525 €

Níveis de stock
697 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Material
    PA
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Cinzento

10207154

Intervalo de preços
30,3211 € - 28,8029 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Cinzento

10236932

Intervalo de preços
10,1661 € - 6,901 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Cinzento

10236970

Intervalo de preços
9,8633 € - 6,7053 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Preto

10237045

Intervalo de preços
5,7225 € - 3,6788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M4 3.1 mm Aço inoxidável Natural

10237083

Intervalo de preços
22,8182 € - 14,6689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M20 6.0 mm PA Natural

10237120

Intervalo de preços
60,8982 € - 39,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Natural

10237106

Intervalo de preços
22,8182 € - 14,6689 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Branco

10124895

Intervalo de preços
0,7362 € - 0,6995 €

Níveis de stock
497 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 300L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Cinzento

10237014

Intervalo de preços
6,9702 € - 4,4809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Preto

10207109

Intervalo de preços
5,104 € - 4,8489 €

Níveis de stock
6637 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material
    PA
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 6.0 mm PA Natural

10237113

Intervalo de preços
40,3548 € - 25,9424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Tampão de ventilação 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Preto

10237052

Intervalo de preços
4,4023 € - 2,8301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Preto

10124901

Intervalo de preços
0,7061 € - 0,6715 €

Níveis de stock
1759 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Cinzento

10124949

Intervalo de preços
2,706 € - 2,5725 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Preto

10124932

Intervalo de preços
1,0913 € - 1,0376 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Cinzento

10124888

Intervalo de preços
0,7061 € - 0,6715 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Branco

10124925

Intervalo de preços
1,0979 € - 1,044 €

Níveis de stock
3372 Em stock
Características
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Tampão de ventilação Estabilizado por calor PA Preto

10124963

Intervalo de preços
2,706 € - 2,5725 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA