Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,1202 € - 0,1264 € 10350 Em stock
14.8 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.4 mm
10.5 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 400 Em stock
19.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.6 mm
17.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 11000 Em stock
17.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.9 mm
12.8 mm
4
0,0862 € - 0,0907 € 13219 Em stock
11.0 mm
Abobadada
6.0 mm
Branco
8.0 mm
5.1 mm
3
1,7377 € - 1,8283 € 3 Em stock
95.0 mm
18.0 mm
Natural
19.7 mm
85.0 mm
1
0,0862 € - 0,0907 € 28386 Em stock
9.0 mm
5.2 mm
Preto
6.5 mm
4.4 mm
0,0862 € - 0,0907 € 191434 Em stock
11.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Branco
8.9 mm
6.0 mm
3
0,0862 € - 0,0907 € 32124 Em stock
12.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Preto
9.6 mm
5.4 mm
3
0,0862 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Abobadada
7.0 mm
Branco
9.2 mm
6.0 mm
3
0,1634 € - 0,1816 € 1698 Em stock
25.2 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
20.5 mm
3
0,4797 € - 0,5052 € 3700 Em stock
41.0 mm
12.0 mm
Natural
14.8 mm
33.5 mm
3
0,4709 € - 0,4963 € 2841 Em stock
47.0 mm
Abobadada
18.0 mm
Natural
36.5 mm
5
0,1202 € - 0,1264 € 13159 Em stock
15.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.5 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 8450 Em stock
17.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.9 mm
12.8 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 47430 Em stock
19.0 mm
Abobadada
8.5 mm
Branco
11.5 mm
15.4 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 609221 Em stock
12.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Branco
9.5 mm
8.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 34161 Em stock
12.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.0 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 15421 Em stock
12.0 mm
Abobadada
7.5 mm
Preto
9.5 mm
8.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
Abobadada
8.0 mm
Preto
9.7 mm
8.5 mm
4
0,0805 € - 0,0848 € 24275 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
Natural
8.9 mm
6.0 mm
2
  • de 12
Tampão de pressão 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Branco

10061077

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
10350 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Branco

10061244

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Preto

10061145

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Branco

10060810

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
13219 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 85.0 mm 18.0 mm 95.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180761

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • D
    95.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Preto

10060483

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
28386 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Branco

10060520

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
191434 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10118511

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
32124 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 6.0 mm 7.0 mm 15.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180341

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Natural

10061282

Intervalo de preços
0,1816 € - 0,1634 €

Níveis de stock
1698 Em stock
Características
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 33.5 mm 12.0 mm 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180600

Intervalo de preços
0,5052 € - 0,4797 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • D
    41.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    14.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 36.5 mm 18.0 mm 47.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180631

Intervalo de preços
0,4963 € - 0,4709 €

Níveis de stock
2841 Em stock
Características
  • D
    47.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Preto

10060650

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
13159 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Branco

10061138

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
8450 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 15.4 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Branco

10060667

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
47430 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10060568

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
609221 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10060612

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
34161 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10060575

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
15421 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10060599

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampões cilíndricos flangeados 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natural

10060841

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0805 €

Níveis de stock
24275 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Natural