Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
1,6819 € - 3,7179 € 1675 Em stock
92.5 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
80.0 mm
1
0,0454 € - 0,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.6 mm
4.0 mm
Natural
5.1 mm
6.3 mm
1
0,0678 € - 0,0714 € 27750 Em stock
14.4 mm
5.5 mm
Natural
9.5 mm
11.3 mm
1
0,0856 € - 0,09 € 15649 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
15.0 mm
1
0,0572 € - 0,0602 € 20125 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
16.5 mm
1
0,2126 € - 0,2239 € 4026 Em stock
34.8 mm
12.0 mm
Natural
14.5 mm
32.6 mm
1
0,1194 € - 0,2639 € 3723 Em stock
49.3 mm
16.0 mm
Natural
18.9 mm
39.0 mm
1
0,0465 € - 0,0489 € 5065 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
13.3 mm
1
0,1135 € - 0,251 € 100 Em stock
24.6 mm
9.0 mm
Natural
11.1 mm
20.1 mm
1
0,084 € - 0,0883 € 14754 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
14.0 mm
2
1,4735 € - 1,5508 € 350 Em stock
73.5 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
59.6 mm
1
2,5995 € - 2,7361 € 675 Em stock
123.0 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
111.7 mm
1
1,6404 € - 1,7266 € 787 Em stock
82.3 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
73.7 mm
1
0,1056 € - 0,1114 € 15819 Em stock
14.0 mm
6.0 mm
Preto
8.0 mm
7.3 mm
0,0682 € - 0,1508 € 21400 Em stock
16.0 mm
5.8 mm
Natural
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1904 € - 0,4209 € 3610 Em stock
36.0 mm
12.0 mm
Natural
15.0 mm
30.5 mm
1
0,1023 € - 0,2261 € 305 Em stock
28.0 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0487 € - 0,1078 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.2 mm
10.7 mm
1
0,20 € - 0,2106 € 5864 Em stock
34.8 mm
12.0 mm
Natural
14.5 mm
27.5 mm
1
0,1709 € - 0,3779 € 2015 Em stock
36.0 mm
12.0 mm
Natural
15.0 mm
29.0 mm
1
  • de 12
Tampão de pressão 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10203958

Intervalo de preços
3,7179 € - 1,6819 €

Níveis de stock
1675 Em stock
Características
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M80
Tampão de pressão 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Natural

10338216

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Natural

10336892

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
27750 Em stock
Características
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12x1.25, M12x1
Tampão de pressão 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10338193

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0856 €

Níveis de stock
15649 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16x1.5
Tampão de pressão 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10338223

Intervalo de preços
0,0602 € - 0,0572 €

Níveis de stock
20125 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18x2, M18x1.5, M8x1
Tampão de pressão 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Natural

10336915

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
4026 Em stock
Características
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33x2, M33x1.5, M36x3
Tampão de pressão 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Natural

10203545

Intervalo de preços
0,2639 € - 0,1194 €

Níveis de stock
3723 Em stock
Características
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39x1.5, M42x3
Tampão de pressão 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10338209

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0465 €

Níveis de stock
5065 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14x1.5, M14x1.25
Tampão de pressão 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

10336908

Intervalo de preços
0,251 € - 0,1135 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22x1.5
Tampão de pressão 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10203521

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,084 €

Níveis de stock
14754 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16x1.5
Tampão de pressão 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258590

Intervalo de preços
1,5508 € - 1,4735 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258637

Intervalo de preços
2,7361 € - 2,5995 €

Níveis de stock
675 Em stock
Características
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M115x4
Tampão de pressão 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258606

Intervalo de preços
1,7266 € - 1,6404 €

Níveis de stock
787 Em stock
Características
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M75x1.5
Tampão de pressão 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Preto

10103715

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1056 €

Níveis de stock
15819 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10087619

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,0682 €

Níveis de stock
21400 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Tampão de pressão 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natural

10086889

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,1904 €

Níveis de stock
3610 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in
Tampão de pressão 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natural

10086841

Intervalo de preços
0,2261 € - 0,1023 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26, 3/4 in BSP
Tampão de pressão 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10087602

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,0487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10x1.5
Tampão de pressão 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10258569

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
5864 Em stock
Características
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30x3
Tampão de pressão 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natural

10086872

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
2015 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Natural