Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,3281 € - 0,3453 € 600 Em stock
55.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
51.5 mm
1
0,0457 € - 0,101 € 5500 Em stock
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1125 € - 0,1182 € 14986 Em stock
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.7 mm
10.0 mm
2
0,0899 € - 0,1988 € 2070 Em stock
22.0 mm
8.2 mm
Natural
10.8 mm
17.0 mm
1
10072691 0,07 € - 0,1548 € 8000 Em stock
16.0 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
12.3 mm
1
0,2516 € - 0,5561 € 980 Em stock
42.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0407 € - 0,09 € 22728 Em stock
14.0 mm
4.5 mm
Natural
6.5 mm
9.3 mm
1
0,1932 € - 0,2033 € 850 Em stock
28.0 mm
9.0 mm
Preto
12.0 mm
24.6 mm
0,1061 € - 0,1118 € 1240 Em stock
20.0 mm
5.5 mm
Preto
7.5 mm
14.5 mm
0,112 € - 0,118 € 31 Em stock
25.0 mm
8.0 mm
Preto
11.0 mm
19.3 mm
0,2446 € - 0,5407 € 53 Em stock
42.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
36.5 mm
1
0,4461 € - 0,9863 € 875 Em stock
64.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
58.0 mm
1
0,7895 € - 1,7451 € 25 Em stock
78.0 mm
18.0 mm
Natural
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0914 € - 0,2021 € 15200 Em stock
25.0 mm
8.0 mm
Natural
10.5 mm
18.4 mm
1
0,1061 € - 0,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
7.0 mm
Preto
9.0 mm
11.9 mm
0,1061 € - 0,1118 € 17034 Em stock
14.0 mm
6.0 mm
Preto
8.2 mm
10.7 mm
0,1125 € - 0,1184 € 33000 Em stock
15.0 mm
9.0 mm
Natural
11.2 mm
10.0 mm
2
0,112 € - 0,118 € 312 Em stock
25.0 mm
8.0 mm
Preto
10.5 mm
18.4 mm
0,1061 € - 0,1118 € 408 Em stock
20.0 mm
8.0 mm
Preto
10.0 mm
13.7 mm
0,1459 € - 0,1536 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
9.0 mm
Preto
12.0 mm
23.4 mm
  • de 12
Tampão de pressão 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natural

10074121

Intervalo de preços
0,3453 € - 0,3281 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/4 in BSP
Tampão de pressão 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10083642

Intervalo de preços
0,101 € - 0,0457 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10061053

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1125 €

Níveis de stock
14986 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Natural

10086773

Intervalo de preços
0,1988 € - 0,0899 €

Níveis de stock
2070 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10072691

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,07 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14x1.5
Tampão de pressão 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natural

10074091

Intervalo de preços
0,5561 € - 0,2516 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10072677

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0407 €

Níveis de stock
22728 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Tampão de pressão 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Preto

10103876

Intervalo de preços
0,2033 € - 0,1932 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Preto

10103791

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1061 €

Níveis de stock
1240 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Preto

10103838

Intervalo de preços
0,118 € - 0,112 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natural

10074084

Intervalo de preços
0,5407 € - 0,2446 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Natural

10074138

Intervalo de preços
0,9863 € - 0,4461 €

Níveis de stock
875 Em stock
Características
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in BSP
Tampão de pressão 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083659

Intervalo de preços
1,7451 € - 0,7895 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M72
Tampão de pressão 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natural

10086780

Intervalo de preços
0,2021 € - 0,0914 €

Níveis de stock
15200 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20x2.5
Tampão de pressão 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Preto

10103753

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Preto

10103746

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1061 €

Níveis de stock
17034 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natural

10061046

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1125 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Preto

10103821

Intervalo de preços
0,118 € - 0,112 €

Níveis de stock
312 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Preto

10103784

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1061 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Preto

10103869

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto