Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,0465 € - 0,0489 € 5065 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
13.3 mm
1
0,1135 € - 0,251 € 100 Em stock
24.6 mm
9.0 mm
Natural
11.1 mm
20.1 mm
1
0,084 € - 0,0883 € 14754 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
14.0 mm
2
0,1194 € - 0,2639 € 3723 Em stock
49.3 mm
16.0 mm
Natural
18.9 mm
39.0 mm
1
0,0454 € - 0,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.6 mm
4.0 mm
Natural
5.1 mm
6.3 mm
1
0,0678 € - 0,0714 € 26750 Em stock
14.4 mm
5.5 mm
Natural
9.5 mm
11.3 mm
1
0,0856 € - 0,09 € 15649 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
15.0 mm
1
0,0572 € - 0,0602 € 20125 Em stock
18.7 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
16.5 mm
1
0,2126 € - 0,2239 € 4026 Em stock
34.8 mm
12.0 mm
Natural
14.5 mm
32.6 mm
1
1,6819 € - 3,7179 € 1675 Em stock
92.5 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
80.0 mm
1
0,1093 € - 0,1214 € 9175 Em stock
14.8 mm
8.0 mm
Natural
10.4 mm
11.9 mm
3
0,1449 € - 0,161 € 14451 Em stock
25.5 mm
9.3 mm
Natural
12.0 mm
19.6 mm
2
0,3492 € - 0,3669 € 10400 Em stock
38.0 mm
13.0 mm
Natural
31.2 mm
3
0,4322 € - 0,4553 € 600 Em stock
40.0 mm
20.0 mm
Natural
34.0 mm
1
0,6543 € - 0,6886 € 80 Em stock
51.0 mm
16.0 mm
Natural
45.5 mm
3
1,5431 € - 1,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.7 mm
20.0 mm
Natural
61.5 mm
3
0,0792 € - 0,088 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
4.0 mm
Natural
6.2 mm
2.6 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 26406 Em stock
17.5 mm
8.0 mm
Natural
13.2 mm
3
0,168 € - 0,1768 € 31103 Em stock
29.0 mm
9.0 mm
Branco
22.6 mm
3
0,0792 € - 0,088 € 45892 Em stock
12.0 mm
6.0 mm
Natural
7.7 mm
3.3 mm
2
  • de 12
Tampão de pressão 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10338209

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0465 €

Níveis de stock
5065 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14x1.5, M14x1.25
Tampão de pressão 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Natural

10336908

Intervalo de preços
0,251 € - 0,1135 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22x1.5
Tampão de pressão 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10203521

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,084 €

Níveis de stock
14754 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16x1.5
Tampão de pressão 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Natural

10203545

Intervalo de preços
0,2639 € - 0,1194 €

Níveis de stock
3723 Em stock
Características
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39x1.5, M42x3
Tampão de pressão 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Natural

10338216

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Natural

10336892

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
26750 Em stock
Características
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12x1.25, M12x1
Tampão de pressão 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10338193

Intervalo de preços
0,09 € - 0,0856 €

Níveis de stock
15649 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16x1.5
Tampão de pressão 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natural

10338223

Intervalo de preços
0,0602 € - 0,0572 €

Níveis de stock
20125 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18x2, M18x1.5, M8x1
Tampão de pressão 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Natural

10336915

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
4026 Em stock
Características
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33x2, M33x1.5, M36x3
Tampão de pressão 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10203958

Intervalo de preços
3,7179 € - 1,6819 €

Níveis de stock
1675 Em stock
Características
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M80
Tampões cilíndricos flangeados 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Natural

10061091

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
9175 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Natural

10061275

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1449 €

Níveis de stock
14451 Em stock
Características
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180594

Intervalo de preços
0,3669 € - 0,3492 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180617

Intervalo de preços
0,4553 € - 0,4322 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180679

Intervalo de preços
0,6886 € - 0,6543 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180747

Intervalo de preços
1,625 € - 1,5431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10060698

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180488

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
26406 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180501

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,168 €

Níveis de stock
31103 Em stock
Características
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10060735

Intervalo de preços
0,088 € - 0,0792 €

Níveis de stock
45892 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Natural