Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.
São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | D | Forma da cabeça | h | Cor | H | d | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2516 € - 0,5561 € | 980 Em stock |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 10072691 | 0,07 € - 0,1548 € | 7500 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
|
| 0,0792 € - 0,088 € | 45892 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,0805 € - 0,0848 € | 57000 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Abobadada
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,347 € - 0,3658 € | 8511 Em stock |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,112 € - 0,118 € | 31 Em stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Preto
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 850 Em stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Preto
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,1125 € - 0,1182 € | 39986 Em stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,7895 € - 1,7451 € | 25 Em stock |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,0536 € - 0,1186 € | 19270 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0457 € - 0,101 € | 5500 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,0899 € - 0,1988 € | 2070 Em stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1061 € - 0,1118 € | 17034 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Preto
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| 0,2377 € - 0,5254 € | 1200 Em stock |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,0942 € - 0,2083 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,0853 € - 0,1886 € | 2768 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,3281 € - 0,3453 € | 600 Em stock |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,1061 € - 0,1118 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Preto
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1061 € - 0,1118 € | 1240 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Preto
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar