Menu Procurar

Tampão de pressão

Em stock

Os tampões de encaixe são uma escolha prática para uma vasta gama de furos e diâmetros durante processos de fabrico ou transporte e podem ser aplicados a produtos acabados. Concebidos para proteger o operados de superfícies rugosas causadas por rebordos de corte. Os vários modelos disponíveis na nossa gama também podem ser utilizados para proteger da entrada de contaminantes.

São simples de instalar e desinstalar com uma simples pressão. Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.

Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.

  • Protegem o operador de superfícies rugosas provocadas pelos rebordos dos furos.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo nos setores médico, automóvel, alimentação e bebidas e maquinaria industrial.
  • Protegem de danos, sujidade, humidade e corrosão.
Material: PE-LD
Cor: Natural, Preto, Branco, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
222 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Forma da cabeça h Cor H d Tipo Comprar
0,0682 € - 0,1508 € 21400 Em stock
16.0 mm
5.8 mm
Natural
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1904 € - 0,4209 € 3610 Em stock
36.0 mm
12.0 mm
Natural
15.0 mm
30.5 mm
1
0,1023 € - 0,2261 € 305 Em stock
28.0 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
24.6 mm
1
0,0999 € - 0,2209 € 7488 Em stock
28.0 mm
9.0 mm
Natural
12.0 mm
23.4 mm
1
0,1709 € - 0,3779 € 2015 Em stock
36.0 mm
12.0 mm
Natural
15.0 mm
29.0 mm
1
0,0487 € - 0,1078 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.2 mm
10.7 mm
1
0,1093 € - 0,1214 € 912 Em stock
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.7 mm
8.5 mm
2
0,0805 € - 0,0848 € 21275 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
Natural
8.9 mm
6.0 mm
2
0,1202 € - 0,1264 € 27297 Em stock
17.5 mm
Abobadada
8.5 mm
Branco
10.8 mm
11.9 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € 400 Em stock
19.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.6 mm
17.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 7350 Em stock
14.8 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.4 mm
10.5 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 11000 Em stock
17.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.9 mm
12.8 mm
4
0,1093 € - 0,1214 € 17365 Em stock
19.5 mm
9.0 mm
Natural
10.8 mm
13.9 mm
3
0,1202 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
9.5 mm
Natural
17.4 mm
2
0,5084 € - 0,535 € 19404 Em stock
31.0 mm
Abobadada
12.0 mm
Natural
26.5 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 30132 Em stock
14.8 mm
Abobadada
8.0 mm
Branco
10.4 mm
11.9 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 11213 Em stock
18.5 mm
Abobadada
9.0 mm
Branco
11.7 mm
14.9 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 28661 Em stock
12.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.0 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 13159 Em stock
15.0 mm
Abobadada
9.0 mm
Preto
11.5 mm
10.0 mm
4
0,1202 € - 0,1264 € 1472 Em stock
12.0 mm
Abobadada
4.0 mm
Branco
5.7 mm
8.5 mm
5
  • de 12
Tampão de pressão 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10087619

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,0682 €

Níveis de stock
21400 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Tampão de pressão 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natural

10086889

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,1904 €

Níveis de stock
3610 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8 in
Tampão de pressão 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natural

10086841

Intervalo de preços
0,2261 € - 0,1023 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26, 3/4 in BSP
Tampão de pressão 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Natural

10086834

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,0999 €

Níveis de stock
7488 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Natural

10086872

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
2015 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10087602

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,0487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10x1.5
Tampões cilíndricos flangeados 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natural

10060940

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
912 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natural

10060841

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0805 €

Níveis de stock
21275 Em stock
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão de pressão 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10180433

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
27297 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Branco

10061244

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Branco

10061077

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
7350 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Preto

10061145

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampões cilíndricos flangeados 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natural

10061152

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,1093 €

Níveis de stock
17365 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampões cilíndricos flangeados 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180495

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampões cilíndricos flangeados 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10180563

Intervalo de preços
0,535 € - 0,5084 €

Níveis de stock
19404 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão de pressão 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Branco

10061107

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
30132 Em stock
Características
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Branco

10061176

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
11213 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Preto

10060612

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
28661 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Preto

10060650

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
13159 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampão de pressão 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Branco

10060957

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1202 €

Níveis de stock
1472 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cor
    Branco