Menu Procurar

Tampa de proteção para rolamentos de dobradiça - fechado.

Em stock

Esta tampão de proteção oferece uma proteção robusta. Ajuda a impedir a entrada de sujidade e humidade nos rolamentos da dobradiça e nas uniões rotativas.

  • Fornecido em formato fechado
  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: cinzento
  • Temperatura: mínima de -10 até à máxima de 110 graus centígrados

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID FD OD H Comprar
0,7931 € - 1,7526 € 400 Em stock
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
0,7074 € - 1,5635 € 350 Em stock
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
0,812 € - 1,7954 € 450 Em stock
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
0,6997 € - 1,5463 € 330 Em stock
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,28 € - 0,6192 € 3600 Em stock
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,4729 € - 1,046 € 1300 Em stock
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,28 € - 0,6192 € 1800 Em stock
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,4346 € - 0,9611 € 1000 Em stock
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
0,7536 € - 1,6651 € 900 Em stock
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
0,3732 € - 0,8256 € 125 Em stock
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,4911 € - 1,0856 € 600 Em stock
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
0,4017 € - 0,8878 € 27500 Em stock
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
0,614 € - 0,9552 € 1600 Em stock
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,4218 € - 0,9331 € 2650 Em stock
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,2865 € - 0,6332 € 1000 Em stock
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,4459 € - 0,9862 € 1640 Em stock
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,6267 € - 1,3853 € 3750 Em stock
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
0,6519 € - 1,442 € 40 Em stock
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,5294 € - 1,1705 € 60 Em stock
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
0,3593 € - 0,7945 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
  • de 2
Tampão para rolamento 90.5 mm 119.9 mm (D) PP Cinzento

10099285

Intervalo de preços
1,7526 € - 0,7931 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 60.5 mm 85.9 mm (D) PP Cinzento

10099230

Intervalo de preços
1,5635 € - 0,7074 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 100.5 mm 121.7 mm (D) PP Cinzento

10099575

Intervalo de preços
1,7954 € - 0,812 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 63.0 mm 94.5 mm (D) PP Cinzento

10100271

Intervalo de preços
1,5463 € - 0,6997 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 20.0 mm 35.1 mm (D) PP Cinzento

10100202

Intervalo de preços
0,6192 € - 0,28 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 40.0 mm 62.1 mm (D) PP Cinzento

10100240

Intervalo de preços
1,046 € - 0,4729 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 16.0 mm 28.0 mm (D) PP Cinzento

10100196

Intervalo de preços
0,6192 € - 0,28 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 35.0 mm 53.1 mm (D) PP Cinzento

10100233

Intervalo de preços
0,9611 € - 0,4346 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 80.5 mm 110.7 mm (D) PP Cinzento

10099278

Intervalo de preços
1,6651 € - 0,7536 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 32.0 mm 52.1 mm (D) PP Cinzento

10100226

Intervalo de preços
0,8256 € - 0,3732 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 50.0 mm 75.1 mm (D) PP Cinzento

10100264

Intervalo de preços
1,0856 € - 0,4911 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 30.5 mm 44.2 mm (D) PP Cinzento

10099186

Intervalo de preços
0,8878 € - 0,4017 €

Níveis de stock
27500 Em stock
Características
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 20.0 mm 34.0 mm (D) PP Cinzento

10099162

Intervalo de preços
0,9552 € - 0,614 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 40.5 mm 60.0 mm (D) PP Cinzento

10099209

Intervalo de preços
0,9331 € - 0,4218 €

Níveis de stock
2650 Em stock
Características
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 25.0 mm 40.4 mm (D) PP Cinzento

10099179

Intervalo de preços
0,6332 € - 0,2865 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 45.5 mm 65.2 mm (D) PP Cinzento

10099216

Intervalo de preços
0,9862 € - 0,4459 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 70.5 mm 100.7 mm (D) PP Cinzento

10099247

Intervalo de preços
1,3853 € - 0,6267 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 120.5 mm 175.0 mm (D) PP Cinzento

10099704

Intervalo de preços
1,442 € - 0,6519 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 50.5 mm 71.7 mm (D) PP Cinzento

10099223

Intervalo de preços
1,1705 € - 0,5294 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 44.2 mm 70.0 mm (D) PP Cinzento

10100257

Intervalo de preços
0,7945 € - 0,3593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Material
    PP