Menu Procurar

Tampão para rolamento 40.0 mm 60.0 mm (D) Polietileno de baixa densidade Amarelo

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Referência da Essentra:

10100578

Número de peça do fabricante:

3483500

8750 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 0,7634 €
250 - 1249 0,3633 €
1250 + 0,3452 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

19,09 €

25 x 0,7634 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
FD 60.0 mm
H 14.7 mm
ID 37.0 mm
OD 40.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Amarelo
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos