Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d1 d2 h H Tipo Comprar
0,451 € - 0,4746 € 8100 Em stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,1265 € - 0,1334 € 17450 Em stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1827 € - 0,1923 € 20 Em stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1123 € - 0,1184 € 13014 Em stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1265 € - 0,1334 € 166 Em stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,3401 € - 0,3573 € 92 Em stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1265 € - 0,1334 € 21914 Em stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1827 € - 0,1923 € 9 Em stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1123 € - 0,1184 € 2353 Em stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1265 € - 0,1334 € 670 Em stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1123 € - 0,1184 € 150 Em stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1827 € - 0,1923 € 30 Em stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1123 € - 0,1184 € 42195 Em stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1827 € - 0,1923 € 98 Em stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,2016 € - 0,2122 € 4433 Em stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,2219 € - 0,2337 € 54 Em stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1827 € - 0,1923 € 106 Em stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,2016 € - 0,2122 € 25158 Em stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1827 € - 0,1923 € 3501 Em stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1515 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • de 3
Tampa de cobertura de segurança 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Preto

10117491

Intervalo de preços
0,4746 € - 0,451 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 8.3 mm 32.0 mm PP Azul

10057308

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
17450 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 10.3 mm 38.0 mm PP Branco

10057438

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
13014 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 8.3 mm 32.0 mm PP Branco

10057315

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 PP Vermelho

10057513

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 8.3 mm 32.0 mm PP Verde

10057292

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
21914 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Tampa de cobertura de segurança PP

10057452

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 6.3 mm 25.0 mm PP Branco

10057193

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
2353 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Intervalo de preços
0,1334 € - 0,1265 €

Níveis de stock
670 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Amarelo

10057469

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M6 6.3 mm 25.0 mm PP Azul

10057186

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,1123 €

Níveis de stock
42195 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Verde

10057414

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 43.0 mm PP

10057575

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
4433 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Tampa de cobertura de segurança M12 43.0 mm PP Azul

10057544

Intervalo de preços
0,2337 € - 0,2219 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Tampa de cobertura de segurança M10 38.0 mm PP Azul

10057421

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Rosca de parafuso
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Tampa de cobertura de segurança 43.0 mm PP

10057568

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
25158 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Tampa de cobertura de segurança 38.0 mm PP

10057445

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
3501 Em stock
Características
  • Tipo de componente
    Tampa
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tampa de cobertura de segurança M8 32.0 mm PP Preto

10057261

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de componente
    Base
  • Rosca de parafuso
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm