Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
9,1132 € - 9,5928 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
9,1415 € - 9,617 € 59 Em stock
M8
2
60.0 mm
12,8999 € - 13,5854 € 20 Em stock
M10
2
83.0 mm
48,7597 € - 51,3236 € 16 Em stock
M16
2
96.0 mm
4,4547 € - 4,6868 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3
25.0 mm
4,7914 € - 5,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
3
40.0 mm
11,3085 € - 11,9051 € 60 Em stock
M8
2
78.0 mm
42,2933 € - 44,5253 € 5 Em stock
M10
2
113.0 mm
4,2254 € - 4,4465 € 321 Em stock
M4
3
20.0 mm
4,278 € - 4,5027 € 22 Em stock
M6
3
35.0 mm
13,4199 € - 14,1159 € 4 Em stock
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
4,7914 € - 5,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
2
40.0 mm
7,7378 € - 8,1356 € 15 Em stock
M8
2
50.0 mm
10,4903 € - 11,043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
2
73.0 mm
23,0253 € - 24,2302 € 35 Em stock
M10
2
103.0 mm
3,6036 € - 3,7931 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3
21.0 mm
4,3725 € - 4,6021 € 1488 Em stock
M6
3
30.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 114 Em stock
M6
3
45.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 155 Em stock
M8
3
60.0 mm
12,856 € - 13,5415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
3
83.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10426975

Intervalo de preços
9,5928 € - 9,1132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 30.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282274

Intervalo de preços
9,617 € - 9,1415 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282311

Intervalo de preços
13,5854 € - 12,8999 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    83.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 100.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282359

Intervalo de preços
51,3236 € - 48,7597 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    96.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282397

Intervalo de preços
4,6868 € - 4,4547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282434

Intervalo de preços
5,0431 € - 4,7914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282304

Intervalo de preços
11,9051 € - 11,3085 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    78.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10282342

Intervalo de preços
44,5253 € - 42,2933 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    113.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10282380

Intervalo de preços
4,4465 € - 4,2254 €

Níveis de stock
321 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282427

Intervalo de preços
4,5027 € - 4,278 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10281888

Intervalo de preços
14,1159 € - 13,4199 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    126.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282212

Intervalo de preços
5,0431 € - 4,7914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 30.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282250

Intervalo de preços
8,1356 € - 7,7378 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10282298

Intervalo de preços
11,043 € - 10,4903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    73.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 60.0 mm 60.0 mm Aço;Borracha

10282335

Intervalo de preços
24,2302 € - 23,0253 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    103.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 10.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282373

Intervalo de preços
3,7931 € - 3,6036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282410

Intervalo de preços
4,6021 € - 4,3725 €

Níveis de stock
1488 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282458

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 30.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282496

Intervalo de preços
9,617 € - 9,1415 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282533

Intervalo de preços
13,5415 € - 12,856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    83.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790