Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
9,1132 € - 9,5928 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
5,254 € - 5,5303 € 1640 Em stock
24.0 mm
3
2,2937 € - 2,4142 € 325 Em stock
11.1 mm
1
4,1695 € - 4,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
1
4,5178 € - 4,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1
4,5178 € - 4,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
3,503 € - 3,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1
4,5034 € - 4,7411 € 100 Em stock
2
5,6298 € - 5,926 € 100 Em stock
2
2,4462 € - 2,5756 € 5856 Em stock
2
4,5751 € - 4,8158 € 122 Em stock
M5
2
35.0 mm
8,1467 € - 8,5777 € 940 Em stock
M8
2
55.0 mm
11,3085 € - 11,9051 € 60 Em stock
M8
2
78.0 mm
42,2933 € - 44,5253 € 5 Em stock
M10
2
113.0 mm
4,2254 € - 4,4465 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3
20.0 mm
4,278 € - 4,5027 € 22 Em stock
M6
3
35.0 mm
4,3725 € - 4,6021 € 38 Em stock
M5
2
30.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 81 Em stock
M6
2
45.0 mm
5,4117 € - 5,6961 € 38 Em stock
M6
2
50.0 mm
9,5398 € - 10,0481 € 21 Em stock
M8
2
68.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10426975

Intervalo de preços
9,5928 € - 9,1132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 24.0 mm Aço;Borracha

10164297

Intervalo de preços
5,5303 € - 5,254 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Diâmetro total
    24.0 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164211

Intervalo de preços
2,4142 € - 2,2937 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    11.1 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 14.3 mm Aço;Borracha

10164259

Intervalo de preços
4,3895 € - 4,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    14.3 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 25.4 mm Aço;Borracha

10164273

Intervalo de preços
4,7554 € - 4,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164242

Intervalo de preços
4,7554 € - 4,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10164280

Intervalo de preços
3,6876 € - 3,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164235

Intervalo de preços
4,7411 € - 4,5034 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 14.3 mm Aço;Borracha

10164266

Intervalo de preços
5,926 € - 5,6298 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164228

Intervalo de preços
2,5756 € - 2,4462 €

Níveis de stock
5856 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282205

Intervalo de preços
4,8158 € - 4,5751 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282267

Intervalo de preços
8,5777 € - 8,1467 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282304

Intervalo de preços
11,9051 € - 11,3085 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    78.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10282342

Intervalo de preços
44,5253 € - 42,2933 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    113.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10282380

Intervalo de preços
4,4465 € - 4,2254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282427

Intervalo de preços
4,5027 € - 4,278 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282199

Intervalo de preços
4,6021 € - 4,3725 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282236

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282243

Intervalo de preços
5,6961 € - 5,4117 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282281

Intervalo de preços
10,0481 € - 9,5398 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    68.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790