Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Alta resistência
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
8,8736 € - 9,3406 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
4,385 € - 4,6164 € 100 Em stock
2
4,399 € - 4,6304 € 26 Em stock
25.4 mm
1
2,3819 € - 2,5079 € 7156 Em stock
2
5,4818 € - 5,7702 € 100 Em stock
2
2,2334 € - 2,3507 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
1
4,0599 € - 4,2741 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
1
5,1159 € - 5,3849 € 1640 Em stock
24.0 mm
3
4,399 € - 4,6304 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
3,4109 € - 3,5906 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1
13,067 € - 13,7448 € 4 Em stock
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
22,3777 € - 23,5612 € 48 Em stock
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
47,4778 € - 49,9743 € 16 Em stock
M16
2
96.0 mm
4,3375 € - 4,5636 € 760 Em stock
M4
3
25.0 mm
4,6654 € - 4,9105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
3
40.0 mm
4,6654 € - 4,9105 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
2
40.0 mm
7,5344 € - 7,9217 € 15 Em stock
M8
2
50.0 mm
10,2145 € - 10,7526 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
2
73.0 mm
22,42 € - 23,5931 € 35 Em stock
M10
2
103.0 mm
3,5089 € - 3,6934 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
3
21.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10426975

Intervalo de preços
9,3406 € - 8,8736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164235

Intervalo de preços
4,6164 € - 4,385 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 25.4 mm Aço;Borracha

10164273

Intervalo de preços
4,6304 € - 4,399 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164228

Intervalo de preços
2,5079 € - 2,3819 €

Níveis de stock
7156 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 14.3 mm Aço;Borracha

10164266

Intervalo de preços
5,7702 € - 5,4818 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164211

Intervalo de preços
2,3507 € - 2,2334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    11.1 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 14.3 mm Aço;Borracha

10164259

Intervalo de preços
4,2741 € - 4,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    14.3 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 24.0 mm Aço;Borracha

10164297

Intervalo de preços
5,3849 € - 5,1159 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Diâmetro total
    24.0 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164242

Intervalo de preços
4,6304 € - 4,399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10164280

Intervalo de preços
3,5906 € - 3,4109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10281888

Intervalo de preços
13,7448 € - 13,067 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    126.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 60.0 mm 60.0 mm Aço;Borracha

10281895

Intervalo de preços
23,5612 € - 22,3777 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    146.0 mm
  • Diâmetro total
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 100.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282359

Intervalo de preços
49,9743 € - 47,4778 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    96.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282397

Intervalo de preços
4,5636 € - 4,3375 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282434

Intervalo de preços
4,9105 € - 4,6654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282212

Intervalo de preços
4,9105 € - 4,6654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 30.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282250

Intervalo de preços
7,9217 € - 7,5344 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10282298

Intervalo de preços
10,7526 € - 10,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    73.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 60.0 mm 60.0 mm Aço;Borracha

10282335

Intervalo de preços
23,5931 € - 22,42 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    103.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 10.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282373

Intervalo de preços
3,6934 € - 3,5089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790