Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
4,385 € - 4,6164 € 100 Em stock
6-32
2
8,9012 € - 9,3642 € 155 Em stock
M8
60.0 mm
12,5181 € - 13,1855 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
83.0 mm
47,4778 € - 49,9743 € 16 Em stock
M16
96.0 mm
4,3375 € - 4,5636 € 600 Em stock
M4
15.0 mm
15.0 mm
10,182 € - 10,7202 € 20 Em stock
M8
73.0 mm
22,3561 € - 23,5293 € 20 Em stock
M10
103.0 mm
3,5089 € - 3,6934 € 660 Em stock
M4
10.0 mm
15.0 mm
4,5719 € - 4,8139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
15.0 mm
20.0 mm
4,8757 € - 5,1311 € 410 Em stock
M6
25.0 mm
20.0 mm
7,9325 € - 8,3522 € 38 Em stock
M8
55.0 mm
10,9895 € - 11,5602 € 2960 Em stock
M8
78.0 mm
4,2575 € - 4,4811 € 2343 Em stock
M6
30.0 mm
5,0849 € - 5,3524 € 44 Em stock
M6
45.0 mm
4,2575 € - 4,4811 € 201 Em stock
M6
20.0 mm
15.0 mm
4,1143 € - 4,3296 € 1293 Em stock
M4
15.0 mm
10.0 mm
7,9325 € - 8,3522 € 20 Em stock
M8
30.0 mm
30.0 mm
4,2575 € - 4,4811 € 128 Em stock
M5
30.0 mm
5,0849 € - 5,3524 € 186 Em stock
M6
45.0 mm
4,4548 € - 4,6892 € 122 Em stock
M5
35.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração Redonda 6-32 11.1 mm 60.0 mm Borracha;Aço

10164235

Intervalo de preços
4,6164 € - 4,385 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    6-32
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
Estrutura antivibração Redonda M8 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282496

Intervalo de preços
9,3642 € - 8,9012 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Altura geral
    60.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M10 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282533

Intervalo de preços
13,1855 € - 12,5181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Altura geral
    83.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M16 100.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282571

Intervalo de preços
49,9743 € - 47,4778 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Altura geral
    96.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M4 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282618

Intervalo de preços
4,5636 € - 4,3375 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M8 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10282519

Intervalo de preços
10,7202 € - 10,182 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Altura geral
    73.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M10 60.0 mm 60.0 mm Aço;Borracha

10282557

Intervalo de preços
23,5293 € - 22,3561 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Altura geral
    103.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M4 10.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282595

Intervalo de preços
3,6934 € - 3,5089 €

Níveis de stock
660 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M4 15.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282625

Intervalo de preços
4,8139 € - 4,5719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura geral
    20.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M6 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282663

Intervalo de preços
5,1311 € - 4,8757 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura geral
    20.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M8 30.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282489

Intervalo de preços
8,3522 € - 7,9325 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Altura geral
    55.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M8 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282526

Intervalo de preços
11,5602 € - 10,9895 €

Níveis de stock
2960 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Altura geral
    78.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M6 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282410

Intervalo de preços
4,4811 € - 4,2575 €

Níveis de stock
2343 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M6 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282458

Intervalo de preços
5,3524 € - 5,0849 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M6 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282632

Intervalo de preços
4,4811 € - 4,2575 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M4 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10282601

Intervalo de preços
4,3296 € - 4,1143 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M8 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282700

Intervalo de preços
8,3522 € - 7,9325 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M5 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282199

Intervalo de preços
4,4811 € - 4,2575 €

Níveis de stock
128 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M6 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282236

Intervalo de preços
5,3524 € - 5,0849 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Estrutura antivibração Redonda M5 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282205

Intervalo de preços
4,6892 € - 4,4548 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm