Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
5,1159 € - 5,3849 € 1640 Em stock
M6
3
2,2334 € - 2,3507 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1
4,399 € - 4,6304 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
2
3,4109 € - 3,5906 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1
4,0599 € - 4,2741 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1
4,385 € - 4,6164 € 100 Em stock
M6
2
4,399 € - 4,6304 € 26 Em stock
M10
1
8,8736 € - 9,3406 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
2
5,4818 € - 5,7702 € 100 Em stock
M8
2
2,3819 € - 2,5079 € 7656 Em stock
M6
2
9,289 € - 9,7839 € 20 Em stock
M8
1
41,1814 € - 43,3547 € 5 Em stock
M10
1
4,1143 € - 4,3296 € 93 Em stock
M3
4
13,067 € - 13,7448 € 22 Em stock
M10
4
4,8757 € - 5,1311 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
4
9,2782 € - 9,7623 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
4
4,4548 € - 4,6892 € 418 Em stock
M6
4
5,2694 € - 5,5464 € 69 Em stock
M6
4
4,8757 € - 5,1311 € 48 Em stock
M6
1
7,9325 € - 8,3522 € 306 Em stock
M8
1
  • de 7
Estrutura antivibração 24.0 mm 14.0 mm Aço;Borracha

10164297

Intervalo de preços
5,3849 € - 5,1159 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm 11.1 mm Aço;Borracha

10164211

Intervalo de preços
2,3507 € - 2,2334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm 12.7 mm Aço;Borracha

10164242

Intervalo de preços
4,6304 € - 4,399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 12.7 mm 14.3 mm Aço;Borracha

10164280

Intervalo de preços
3,5906 € - 3,4109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 14.3 mm 12.7 mm Aço;Borracha

10164259

Intervalo de preços
4,2741 € - 4,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm 11.1 mm Aço;Borracha

10164235

Intervalo de preços
4,6164 € - 4,385 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 25.4 mm 19.1 mm Aço;Borracha

10164273

Intervalo de preços
4,6304 € - 4,399 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 12.7 mm 14.3 mm Aço;Borracha

10426975

Intervalo de preços
9,3406 € - 8,8736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 14.3 mm 12.7 mm Aço;Borracha

10164266

Intervalo de preços
5,7702 € - 5,4818 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm 11.1 mm Aço;Borracha

10164228

Intervalo de preços
2,5079 € - 2,3819 €

Níveis de stock
7656 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 40.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10281840

Intervalo de preços
9,7839 € - 9,289 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10281901

Intervalo de preços
43,3547 € - 41,1814 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10281949

Intervalo de preços
4,3296 € - 4,1143 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282106

Intervalo de preços
13,7448 € - 13,067 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282007

Intervalo de preços
5,1311 € - 4,8757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282069

Intervalo de preços
9,7623 € - 9,2782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281987

Intervalo de preços
4,6892 € - 4,4548 €

Níveis de stock
418 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282021

Intervalo de preços
5,5464 € - 5,2694 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 25.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10281789

Intervalo de preços
5,1311 € - 4,8757 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10281826

Intervalo de preços
8,3522 € - 7,9325 €

Níveis de stock
306 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090