Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
2,2937 € - 2,4142 € 325 Em stock
11.1 mm
1
4,1695 € - 4,3895 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
1
5,254 € - 5,5303 € 1640 Em stock
24.0 mm
3
4,5178 € - 4,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
2
3,503 € - 3,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1
4,5034 € - 4,7411 € 100 Em stock
2
4,5178 € - 4,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1
5,6298 € - 5,926 € 100 Em stock
2
2,4462 € - 2,5756 € 5856 Em stock
2
4,3725 € - 4,6021 € 1488 Em stock
M6
3
30.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 114 Em stock
M6
3
45.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 155 Em stock
M8
3
60.0 mm
12,856 € - 13,5415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
3
83.0 mm
48,7597 € - 51,3236 € 16 Em stock
M16
3
96.0 mm
4,4547 € - 4,6868 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
4,7914 € - 5,0431 € 2229 Em stock
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
4,5751 € - 4,8158 € 122 Em stock
M5
2
35.0 mm
5,4117 € - 5,6961 € 38 Em stock
M6
2
50.0 mm
9,5398 € - 10,0481 € 21 Em stock
M8
2
68.0 mm
13,4199 € - 14,1159 € 71 Em stock
M10
2
88.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164211

Intervalo de preços
2,4142 € - 2,2937 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    11.1 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 14.3 mm Aço;Borracha

10164259

Intervalo de preços
4,3895 € - 4,1695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    14.3 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 24.0 mm Aço;Borracha

10164297

Intervalo de preços
5,5303 € - 5,254 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Diâmetro total
    24.0 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164242

Intervalo de preços
4,7554 € - 4,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 12.7 mm Aço;Borracha

10164280

Intervalo de preços
3,6876 € - 3,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164235

Intervalo de preços
4,7411 € - 4,5034 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 25.4 mm Aço;Borracha

10164273

Intervalo de preços
4,7554 € - 4,5178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    1
  • Diâmetro total
    25.4 mm
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 14.3 mm Aço;Borracha

10164266

Intervalo de preços
5,926 € - 5,6298 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    3926909790
Estrutura antivibração 11.1 mm Aço;Borracha

10164228

Intervalo de preços
2,5756 € - 2,4462 €

Níveis de stock
5856 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Borracha de neopreno; aço carbono
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282410

Intervalo de preços
4,6021 € - 4,3725 €

Níveis de stock
1488 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282458

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 30.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282496

Intervalo de preços
9,617 € - 9,1415 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282533

Intervalo de preços
13,5415 € - 12,856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    83.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 100.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282571

Intervalo de preços
51,3236 € - 48,7597 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    96.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282618

Intervalo de preços
4,6868 € - 4,4547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282656

Intervalo de preços
5,0431 € - 4,7914 €

Níveis de stock
2229 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282205

Intervalo de preços
4,8158 € - 4,5751 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282243

Intervalo de preços
5,6961 € - 5,4117 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282281

Intervalo de preços
10,0481 € - 9,5398 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    68.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282328

Intervalo de preços
14,1159 € - 13,4199 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    88.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790