Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
4,2575 € - 4,4811 € 201 Em stock
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
5,0849 € - 5,3524 € 71 Em stock
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
9,2674 € - 9,7515 € 663 Em stock
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
13,0238 € - 13,7129 € 184 Em stock
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
47,4778 € - 49,9743 € 40 Em stock
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
2,7856 € - 2,9319 € 424 Em stock
M4
2
28.0 mm
3,3377 € - 3,5132 € 100 Em stock
M6
2
44.0 mm
3,877 € - 4,0804 € 376 Em stock
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
3,3377 € - 3,5132 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
2,6155 € - 2,7522 € 900 Em stock
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
9,2566 € - 9,7412 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
35.0 mm
7,9325 € - 8,3522 € 38 Em stock
M8
3
55.0 mm
10,9895 € - 11,5602 € 2960 Em stock
M8
3
78.0 mm
41,0743 € - 43,2373 € 35 Em stock
M10
3
113.0 mm
4,1143 € - 4,3296 € 1293 Em stock
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
4,1655 € - 4,3843 € 2574 Em stock
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
5,2694 € - 5,5464 € 5965 Em stock
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
10,182 € - 10,7202 € 515 Em stock
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
22,3561 € - 23,5293 € 24 Em stock
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
7,9325 € - 8,3522 € 1180 Em stock
M8
2
55.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 20.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282632

Intervalo de preços
4,4811 € - 4,2575 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282670

Intervalo de preços
5,3524 € - 5,0849 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282717

Intervalo de preços
9,7515 € - 9,2674 €

Níveis de stock
663 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282755

Intervalo de preços
13,7129 € - 13,0238 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 100.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282137

Intervalo de preços
49,9743 € - 47,4778 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tipo
    4
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Diâmetro total
    100.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 15.0 mm Aço;Borracha

10170434

Intervalo de preços
2,9319 € - 2,7856 €

Níveis de stock
424 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Material completo
    Borracha natural;Aço
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 25.0 mm Aço;Borracha

10170458

Intervalo de preços
3,5132 € - 3,3377 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Material completo
    Borracha natural;Aço
  • Código do material
    7326909890
Estrutura antivibração 20.0 mm Aço;Borracha

10170427

Intervalo de preços
4,0804 € - 3,877 €

Níveis de stock
376 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    57.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Borracha natural;Aço
Estrutura antivibração 15.0 mm Aço;Borracha

10170465

Intervalo de preços
3,5132 € - 3,3377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 8.0 mm Aço;Borracha

10170403

Intervalo de preços
2,7522 € - 2,6155 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Borracha natural;Aço
Estrutura antivibração 35.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10396339

Intervalo de preços
9,7412 € - 9,2566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Método de montagem
    Threaded
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282489

Intervalo de preços
8,3522 € - 7,9325 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282526

Intervalo de preços
11,5602 € - 10,9895 €

Níveis de stock
2960 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    78.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10282564

Intervalo de preços
43,2373 € - 41,0743 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    113.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10282601

Intervalo de preços
4,3296 € - 4,1143 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282649

Intervalo de preços
4,3843 € - 4,1655 €

Níveis de stock
2574 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282687

Intervalo de preços
5,5464 € - 5,2694 €

Níveis de stock
5965 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10282724

Intervalo de preços
10,7202 € - 10,182 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 60.0 mm 60.0 mm Aço;Borracha

10282762

Intervalo de preços
23,5293 € - 22,3561 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Diâmetro total
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282267

Intervalo de preços
8,3522 € - 7,9325 €

Níveis de stock
1180 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090