Menu Procurar

Suportes de ventoinha

Em stock

Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tamanho da ventoinha Método de montagem Comprar
2,4926 € - 2,7696 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
10340448 0,1958 € - 0,2061 € 93780 Em stock
Borracha
4.5 mm
Push In
2,1664 € - 2,4071 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4176 € - 2,6861 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4176 € - 2,6861 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4926 € - 2,7696 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,3078 € - 2,5642 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,3112 € - 2,5679 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,1664 € - 2,4071 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,1664 € - 2,4071 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4176 € - 2,6861 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
2,4926 € - 2,7696 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
125.0 mm
Clip On
5,0034 € - 5,2679 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
127.0 mm
Screw
9,7847 € - 10,3031 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
127.0 mm
Screw
3,1311 € - 3,2898 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
127.0 mm
Screw
1,6404 € - 1,7266 € 18786 Em stock
Aço
120.0 mm
Screw
13,6669 € - 30,2005 € 98 Em stock
Aço
153.5 mm
Screw
27,0599 € - 28,4841 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
152.5 mm
Screw
1,5861 € - 1,6692 € 7605 Em stock
1,4738 € - 1,5511 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 3
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Preto

20065690

Intervalo de preços
2,7696 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Elastómetro, suporte de ventoinha separatista Preto 83.5 mm

10340448

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
93780 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Método de montagem
    Push In
  • Tamanho da ventoinha
    4.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Preto

20065706

Intervalo de preços
2,4071 € - 2,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065737

Intervalo de preços
2,6861 € - 2,4176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Preto

20065683

Intervalo de preços
2,6861 € - 2,4176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065768

Intervalo de preços
2,7696 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065713

Intervalo de preços
2,5642 € - 2,3078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065720

Intervalo de preços
2,5679 € - 2,3112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065782

Intervalo de preços
2,4071 € - 2,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065775

Intervalo de preços
2,4071 € - 2,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065744

Intervalo de preços
2,6861 € - 2,4176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Guardas da ventoinha, plástico, encaixe (snap in) Clip On 125.0 mm ABS Cinzento

20065751

Intervalo de preços
2,7696 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Clip On
  • Forma
    Quadrada
  • Tamanho da ventoinha
    125.0 mm
Suporte de expositor Parafuso 127.0 mm Aço inoxidável Natural

10340059

Intervalo de preços
5,2679 € - 5,0034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Método de montagem
    Screw
  • Tamanho da ventoinha
    127.0 mm
  • Largura total
    127.0 mm
Suporte de expositor Parafuso 127.0 mm Aço inoxidável Natural

10340035

Intervalo de preços
10,3031 € - 9,7847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Método de montagem
    Screw
  • Tamanho da ventoinha
    127.0 mm
  • Largura total
    127.0 mm
Suporte de expositor Parafuso 127.0 mm Aço inoxidável Natural

10340042

Intervalo de preços
3,2898 € - 3,1311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Método de montagem
    Screw
  • Tamanho da ventoinha
    127.0 mm
  • Largura total
    127.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 120.0 mm Aço

10316771

Intervalo de preços
1,7266 € - 1,6404 €

Níveis de stock
18786 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Screw
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    104.8 mm
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 153.5 mm Aço Crómio

10336120

Intervalo de preços
30,2005 € - 13,6669 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Material completo
    Aço C1008
  • Método de montagem
    Screw
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    153.5 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 152.5 mm Aço

10235423

Intervalo de preços
28,4841 € - 27,0599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Screw
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    152.5 mm
  • Tamanho da ventoinha
    152.5 mm
Guarda da ventoinha 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317105

Intervalo de preços
1,6692 € - 1,5861 €

Níveis de stock
7605 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    92.3 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317099

Intervalo de preços
1,5511 € - 1,4738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    80.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790