Menu Procurar

Suportes de ventoinha

Em stock

Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tamanho da ventoinha Método de montagem Comprar
1,3281 € - 1,3982 € 350 Em stock
Aço
40.0 mm
Parafuso
1,8545 € - 1,9514 € 40 Em stock
Aço
92.0 mm
Parafuso
4,4114 € - 9,7541 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
120.0 mm
Parafuso
2,7233 € - 2,8628 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
92.0 mm
Pressionar dentro de
1,4351 € - 1,5103 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,1635 € - 2,2819 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
80.0 mm
Pressionar dentro de
23,5914 € - 24,833 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
162.0 mm
Parafuso
20,1237 € - 21,1828 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
240.0 mm
Parafuso
3,4875 € - 3,6812 € 2632 Em stock
ABS
120.0 mm
Pressionar dentro de
1,0236 € - 1,0773 € 1115 Em stock
Aço
25.0 mm
Parafuso
1,4207 € - 1,4961 € 10207 Em stock
Aço
80.0 mm
Parafuso
1,6919 € - 1,7813 € 9758 Em stock
Aço
60.0 mm
Parafuso
17,3951 € - 18,3106 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
105.4 mm
Parafuso
4,6832 € - 4,9296 € 3064 Em stock
Aço
150.0 mm
Parafuso
0,7467 € - 0,7857 € 109 Em stock
1,2933 € - 1,3597 € 576 Em stock
1,5434 € - 1,6242 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
40.0 mm
Parafuso
20,6069 € - 21,6915 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
162.0 mm
Parafuso
1,5892 € - 1,672 € Solicite o prazo de entrega aqui
5,3862 € - 5,6696 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
92.0 mm
Parafuso
  • de 3
Guarda da ventoinha Parafuso 40.0 mm Aço

10316801

Intervalo de preços
1,3982 € - 1,3281 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    32.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    40.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 92.0 mm Aço

10316849

Intervalo de preços
1,9514 € - 1,8545 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    82.5 mm
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 120.0 mm Aço

10336113

Intervalo de preços
9,7541 € - 4,4114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    120.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 92.0 mm ABS Preto

10313022

Intervalo de preços
2,8628 € - 2,7233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    82.0 mm
Guarda da ventoinha 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317099

Intervalo de preços
1,5103 € - 1,4351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    80.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 80.0 mm ABS Preto

10313015

Intervalo de preços
2,2819 € - 2,1635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    71.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm Aço Crómio

10635780

Intervalo de preços
24,833 € - 23,5914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Crómio
  • Material completo
    Aço C1008
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 240.0 mm Aço

10633663

Intervalo de preços
21,1828 € - 20,1237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    240.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    240.0 mm
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 120.0 mm ABS Preto

10313008

Intervalo de preços
3,6812 € - 3,4875 €

Níveis de stock
2632 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    104.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 25.0 mm Aço

10316795

Intervalo de preços
1,0773 € - 1,0236 €

Níveis de stock
1115 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    28.2 mm
  • Tamanho da ventoinha
    25.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 80.0 mm Aço

10316832

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
10207 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    71.5 mm
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 60.0 mm Aço

10316825

Intervalo de preços
1,7813 € - 1,6919 €

Níveis de stock
9758 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    50.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 105.4 mm Aço

10636633

Intervalo de preços
18,3106 € - 17,3951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    105.4 mm
  • Tamanho da ventoinha
    105.4 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 150.0 mm Aço

10316788

Intervalo de preços
4,9296 € - 4,6832 €

Níveis de stock
3064 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.1 mm
  • Tamanho da ventoinha
    150.0 mm
Preto Parafuso Guarda da ventoinha

10317075

Intervalo de preços
0,7857 € - 0,7467 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    43.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317082

Intervalo de preços
1,3597 € - 1,2933 €

Níveis de stock
576 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    60.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Parafuso 40.0 mm ABS Preto

10336021

Intervalo de preços
1,6242 € - 1,5434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    32.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm Aço

10644621

Intervalo de preços
21,6915 € - 20,6069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    162.0 mm
Guarda da ventoinha 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317112

Intervalo de preços
1,672 € - 1,5892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    120.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Parafuso 92.0 mm ABS Preto

10642269

Intervalo de preços
5,6696 € - 5,3862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    82.6 mm