Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material | Tamanho da ventoinha | Método de montagem | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10340448 | 0,1958 € - 0,2061 € | 93780 Em stock |
Borracha
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
|
| 1,5851 € - 1,668 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 6,0863 € - 6,4066 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 4,5306 € - 10,0174 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 24,2283 € - 25,5035 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,4738 € - 1,5511 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
||
| 3,624 € - 3,8147 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 12,9169 € - 13,5967 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 2,7968 € - 2,9401 € | 520 Em stock |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 5,5317 € - 5,8227 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,2258 € - 1,2899 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,6404 € - 1,7266 € | 18286 Em stock |
Aço
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 13,6669 € - 30,2005 € | 98 Em stock |
Aço
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Parafuso
|
||
| 27,0599 € - 28,4841 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,5861 € - 1,6692 € | 7605 Em stock |
|
|
|
||
| 4,9769 € - 5,239 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 3,5817 € - 3,7806 € | 2552 Em stock |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Encaixe de pressão
|
||
| 1,7376 € - 1,8294 € | 15248 Em stock |
Aço
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 4,8096 € - 5,0627 € | 1564 Em stock |
Aço
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,0512 € - 1,1064 € | 1115 Em stock |
Aço
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Parafuso
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar