Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material | Tamanho da ventoinha | Método de montagem | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,354 € - 2,6155 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4271 € - 2,6968 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,2504 € - 2,5004 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1094 € - 2,3438 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4271 € - 2,6968 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1094 € - 2,3438 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,4271 € - 2,6968 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,354 € - 2,6155 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,354 € - 2,6155 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,2471 € - 2,4968 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
| 2,1094 € - 2,3438 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Clip On
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 30%
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Parafuso
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 30%
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Parafuso
|
|||
| 540 Em stock |
Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 30%
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Parafuso
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 30%
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Parafuso
|
|||
| 200 Em stock |
Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 30%
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Parafuso
|
|||
| 10340448 | 0,1907 € - 0,2007 € | 72780 Em stock |
Borracha
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Pressionar dentro de
|
|
| 9,5275 € - 10,0322 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço inoxidável
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 4,8719 € - 5,1294 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço inoxidável
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 3,0488 € - 3,2033 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço inoxidável
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Parafuso
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar