Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Material | Tamanho da ventoinha | Método de montagem | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10340448 | 0,1907 € - 0,2007 € | 88780 Em stock |
Borracha
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Pressionar dentro de
|
|
| 20,6069 € - 21,6915 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,2933 € - 1,3597 € | 576 Em stock |
|
|
|
||
| 1,5434 € - 1,6242 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 5,9263 € - 6,2381 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,5892 € - 1,672 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
||
| 5,3862 € - 5,6696 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 3,4875 € - 3,6812 € | 2882 Em stock |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Pressionar dentro de
|
||
| 1,6919 € - 1,7813 € | 9758 Em stock |
Aço
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,0236 € - 1,0773 € | 1115 Em stock |
Aço
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,4207 € - 1,4961 € | 12107 Em stock |
Aço
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 20,1237 € - 21,1828 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 4,6832 € - 4,9296 € | 3064 Em stock |
Aço
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 17,3951 € - 18,3106 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Parafuso
|
||
| 0,7467 € - 0,7857 € | 109 Em stock |
|
|
|
||
| 9,5275 € - 10,0322 € |
Solicite o prazo de entrega |
Aço inoxidável
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 2,1635 € - 2,2819 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Pressionar dentro de
|
||
| 1,3281 € - 1,3982 € | 350 Em stock |
Aço
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 12,5773 € - 13,2393 € |
Solicite o prazo de entrega |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Parafuso
|
||
| 1,8545 € - 1,9514 € | 40 Em stock |
Aço
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Parafuso
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar