Menu Procurar

Suportes de ventoinha

Em stock

Os acessórios para ventoinhas fornecem proteção e montagem para pequenos ventiladores CC e CA adequados para aplicações industriais e de computação. As montagens de ventiladores de silicone oferecem um método de instalação mais simples e rápido do que as montagens de parafusos convencionais. Os suportes do ventilador possuem uma borracha de alto alongamento para fácil montagem do ventilador e montagem de componentes, além de oferecer proteção contra choques e vibrações. Ideais para a refrigeração de aplicações eletrónicas com uma solução de proteção e são simples de instalar, ao mesmo tempo que previnem a entrada de poeira protegem o utilizador de danos acidentais e danos corporais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Tamanho da ventoinha Método de montagem Comprar
10340448 0,1907 € - 0,2007 € 66780 Em stock
Borracha
4.5 mm
Pressionar dentro de
0,7467 € - 0,7857 € 109 Em stock
1,5892 € - 1,672 € Solicite o prazo de entrega aqui
5,3862 € - 5,6696 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
92.0 mm
Parafuso
12,5773 € - 13,2393 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
162.0 mm
Parafuso
2,1635 € - 2,2819 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
80.0 mm
Encaixe de pressão
1,4351 € - 1,5103 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,2933 € - 1,3597 € 360 Em stock
3,4875 € - 3,6812 € 2392 Em stock
ABS
120.0 mm
Encaixe de pressão
26,3485 € - 27,7353 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
152.5 mm
Parafuso
1,5434 € - 1,6242 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
40.0 mm
Parafuso
1,6919 € - 1,7813 € 9258 Em stock
Aço
60.0 mm
Parafuso
4,8461 € - 5,1012 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
80.0 mm
Parafuso
17,3951 € - 18,3106 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
105.4 mm
Parafuso
1,3281 € - 1,3982 € 350 Em stock
Aço
40.0 mm
Parafuso
1,0236 € - 1,0773 € 1115 Em stock
Aço
25.0 mm
Parafuso
20,6069 € - 21,6915 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
162.0 mm
Parafuso
3,5287 € - 3,7144 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
60.0 mm
Parafuso
1,5444 € - 1,6253 € 7605 Em stock
4,6832 € - 4,9296 € 3064 Em stock
Aço
150.0 mm
Parafuso
  • de 3
Elastómetro, suporte de ventoinha separatista Preto 83.5 mm

10340448

Intervalo de preços
0,2007 € - 0,1907 €

Níveis de stock
66780 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Tamanho da ventoinha
    4.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Preto Parafuso Guarda da ventoinha

10317075

Intervalo de preços
0,7857 € - 0,7467 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    43.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317112

Intervalo de preços
1,672 € - 1,5892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    120.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Parafuso 92.0 mm ABS Preto

10642269

Intervalo de preços
5,6696 € - 5,3862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    82.6 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm ABS Preto

10631317

Intervalo de preços
13,2393 € - 12,5773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 80.0 mm ABS Preto

10313015

Intervalo de preços
2,2819 € - 2,1635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    71.0 mm
Guarda da ventoinha 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317099

Intervalo de preços
1,5103 € - 1,4351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    80.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317082

Intervalo de preços
1,3597 € - 1,2933 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    60.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Pressionar dentro de 120.0 mm ABS Preto

10313008

Intervalo de preços
3,6812 € - 3,4875 €

Níveis de stock
2392 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    104.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 152.5 mm Aço

10235423

Intervalo de preços
27,7353 € - 26,3485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    152.5 mm
  • Tamanho da ventoinha
    152.5 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 40.0 mm ABS Preto

10336021

Intervalo de preços
1,6242 € - 1,5434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    32.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 60.0 mm Aço

10316825

Intervalo de preços
1,7813 € - 1,6919 €

Níveis de stock
9258 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    50.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 80.0 mm ABS Preto

10635421

Intervalo de preços
5,1012 € - 4,8461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    71.4 mm
Guarda da ventoinha Screw 105.4 mm Aço

10636633

Intervalo de preços
18,3106 € - 17,3951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Redonda
  • Distância entre furos de fixação
    105.4 mm
  • Tamanho da ventoinha
    105.4 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 40.0 mm Aço

10316801

Intervalo de preços
1,3982 € - 1,3281 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    32.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    40.0 mm
Guarda da ventoinha Parafuso 25.0 mm Aço

10316795

Intervalo de preços
1,0773 € - 1,0236 €

Níveis de stock
1115 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    28.2 mm
  • Tamanho da ventoinha
    25.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 162.0 mm Aço

10644621

Intervalo de preços
21,6915 € - 20,6069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Aço suave
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.0 mm
  • Tamanho da ventoinha
    162.0 mm
Guarda da ventoinha Screw 60.0 mm ABS Preto

10642221

Intervalo de preços
3,7144 € - 3,5287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Quadrada
  • Distância entre furos de fixação
    50.0 mm
Guarda da ventoinha 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Preto

10317105

Intervalo de preços
1,6253 € - 1,5444 €

Níveis de stock
7605 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Largura total
    92.3 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Guarda da ventoinha Parafuso 150.0 mm Aço

10316788

Intervalo de preços
4,9296 € - 4,6832 €

Níveis de stock
3064 Em stock
Características
  • Material completo
    Aço
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Forma
    Círculo
  • Distância entre furos de fixação
    162.1 mm
  • Tamanho da ventoinha
    150.0 mm