Menu Procurar

Suportes de uniões

Em stock

Estes suportes de união de fibra são fabricados em nylon ou polipropileno (PP). Disponíveis numa grande variedade de configurações de ranhura e método de montagem, com capacidade para até 24 ligações de junções. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2. As opções de cores incluem preto, azul, verde, natural, vermelho e amarelo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Número de ranhuras Largura total Altura geral Comprar
3,5325 € - 3,7188 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,9975 € - 1,0499 € 16479 Em stock
2
12.7 mm
3,3475 € - 3,5195 € 770 Em stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
4,9673 € - 5,2288 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,5932 € - 0,6241 € 1340 Em stock
0,3504 € - 0,3689 € 1816 Em stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,4546 € - 3,6379 € 280 Em stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
4,3172 € - 4,5453 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,5481 € - 0,577 € 3014 Em stock
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
0,2166 € - 0,2279 € 353 Em stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
9,0736 € - 9,5472 € 29 Em stock
89.0 mm
8
27.5 mm
2,2194 € - 2,3367 € 90 Em stock
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,5445 € - 2,679 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,9859 € - 1,0376 € 148 Em stock
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,31 € - 0,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,3437 € - 0,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
4
23.9 mm
4,6014 € - 4,8435 € 99 Em stock
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
0,3775 € - 0,3974 € 775 Em stock
3
14.0 mm
16.5 mm
0,2166 € - 0,2279 € 464 Em stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,3816 € - 0,4018 € Solicite o prazo de entrega aqui
5
25.2 mm
15.7 mm
  • de 2
Clipe de fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Preto Nylon 6

10312322

Intervalo de preços
3,7188 € - 3,5325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Comprimento total
    72.66 mm
  • Largura total
    26.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clipe de fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natural Nylon 6/6

10315989

Intervalo de preços
1,0499 € - 0,9975 €

Níveis de stock
16479 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Largura total
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Quantidade da embalagem
    1000
Clipe de fibra 35.4 mm 9.0 mm 6 Natural PP;TPE

10316108

Intervalo de preços
3,5195 € - 3,3475 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    35.4 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
Clipe de fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Preto Nylon 6

10312810

Intervalo de preços
5,2288 € - 4,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Comprimento total
    32.6 mm
  • Largura total
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clipe de fibra Natural PP;TPE

10111833

Intervalo de preços
0,6241 € - 0,5932 €

Níveis de stock
1340 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
  • Quantidade da embalagem
    10
  • Código do material
    3926909790
Clipe de fibra Natural 32.0 mm (C) 12, 4

10316092

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1816 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso/Adesivo
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
Clipe de fibra 35.4 mm (C) 6 Natural

10316122

Intervalo de preços
3,6379 € - 3,4546 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    35.4 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Clipe de fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Verde Nylon 6

10312773

Intervalo de preços
4,5453 € - 4,3172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Altura geral
    7.33 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clipe de fibra 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10315996

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5481 €

Níveis de stock
3014 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Não montado
  • Altura geral
    5.9 mm
  • Comprimento total
    22.0 mm
  • Largura total
    9.5 mm
Clipe de fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Preto Nylon 6/6

10111789

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2166 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Comprimento total
    35.63 mm
  • Largura total
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de fibra 89.0 mm 27.5 mm Preto Nylon 6

10312384

Intervalo de preços
9,5472 € - 9,0736 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    89.0 mm
  • Largura total
    27.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Quantidade da embalagem
    100
Clipe de fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Preto Nylon 6

10312858

Intervalo de preços
2,3367 € - 2,2194 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Comprimento total
    21.4 mm
  • Largura total
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clipe de fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Amarelo Nylon 6

10312797

Intervalo de preços
2,679 € - 2,5445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Altura geral
    7.33 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clipe de fibra Preto 73.0 mm (C) 24

10111840

Intervalo de preços
1,0376 € - 0,9859 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    73.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Preto Nylon 6/6

10111796

Intervalo de preços
0,326 € - 0,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Comprimento total
    35.63 mm
  • Largura total
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clipe de fibra 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10315897

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Largura total
    23.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Quantidade da embalagem
    1000
  • Número de ranhuras
    4
Clipe de fibra 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Vermelho Nylon 6

10312759

Intervalo de preços
4,8435 € - 4,6014 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clipe de fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natural Nylon 6/6

10111383

Intervalo de preços
0,3974 € - 0,3775 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    16.5 mm
  • Largura total
    14.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Quantidade da embalagem
    1000
Clipe de fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Preto Nylon 6/6

10111819

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2166 €

Níveis de stock
464 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clipe de fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Natural Nylon 6/6

10111390

Intervalo de preços
0,4018 € - 0,3816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    15.7 mm
  • Largura total
    25.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Quantidade da embalagem
    1000