Menu Procurar

Suportes de uniões

Em stock

Estes suportes de união de fibra são fabricados em nylon ou polipropileno (PP). Disponíveis numa grande variedade de configurações de ranhura e método de montagem, com capacidade para até 24 ligações de junções. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2. As opções de cores incluem preto, azul, verde, natural, vermelho e amarelo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Número de ranhuras Largura total Altura geral Comprar
2,1246 € - 2,2366 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
0,9859 € - 1,0376 € 198 Em stock
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,3197 € - 0,3357 € 462 Em stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
4,385 € - 4,6164 € 900 Em stock
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
5,4289 € - 5,7146 € 13950 Em stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,31 € - 0,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,2166 € - 0,2279 € 564 Em stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,2873 € - 0,3024 € 3637 Em stock
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
0,5481 € - 0,577 € 3014 Em stock
22.0 mm
4
22.0 mm
6.7 mm
3,3475 € - 3,5195 € 770 Em stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,3504 € - 0,3689 € 1866 Em stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
2,2194 € - 2,3367 € 90 Em stock
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,5325 € - 3,7188 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,4546 € - 3,6379 € 280 Em stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,5932 € - 0,6241 € 1340 Em stock
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
9,0736 € - 9,5472 € 29 Em stock
89.0 mm
16
27.0 mm
5.5 mm
4,6014 € - 4,8435 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
5,6724 € - 5,9737 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
4,9673 € - 5,2288 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,3437 € - 0,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
  • de 2
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Preto

10312285

Intervalo de preços
2,2366 € - 2,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip in;Adesivo
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    14.75 mm
Clipe de fibra Preto 73.0 mm (C) 24

10111840

Intervalo de preços
1,0376 € - 0,9859 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Não adesivo
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    73.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 37.0 mm (C) 6 Preto

10111802

Intervalo de preços
0,3357 € - 0,3197 €

Níveis de stock
462 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Altura geral
    6.2 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Amarelo

10312780

Intervalo de preços
4,6164 € - 4,385 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    7.33 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra Natural 32.0 mm (C) 12, 4

10412473

Intervalo de preços
5,7146 € - 5,4289 €

Níveis de stock
13950 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso/Adesivo
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
Clipe de fibra 35.6 mm (C) 12 Preto

10111796

Intervalo de preços
0,326 € - 0,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Comprimento total
    35.6 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 37.0 mm (C) 6 Preto

10111819

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2166 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Comprimento total
    37.0 mm
  • Largura total
    26.0 mm
Clipe de fibra 37.3 mm (C) 6 Preto

10111826

Intervalo de preços
0,3024 € - 0,2873 €

Níveis de stock
3637 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Screw
  • Altura geral
    6.2 mm
  • Comprimento total
    37.3 mm
  • Largura total
    26.2 mm
Clipe de fibra 22.0 mm (C) 4 Natural

10315996

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5481 €

Níveis de stock
3014 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    6.7 mm
  • Comprimento total
    22.0 mm
  • Largura total
    22.0 mm
Clipe de fibra 35.4 mm (C) 6 Natural

10316108

Intervalo de preços
3,5195 € - 3,3475 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Screw
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    35.4 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Clipe de fibra Natural 32.0 mm (C) 12, 4

10316092

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1866 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Parafuso/Adesivo
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    32.0 mm
Clipe de fibra 21.4 mm (C) 4 Preto

10312858

Intervalo de preços
2,3367 € - 2,2194 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Comprimento total
    21.4 mm
  • Largura total
    27.0 mm
Clipe de fibra 72.66 mm (C) Preto

10312322

Intervalo de preços
3,7188 € - 3,5325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Comprimento total
    72.66 mm
  • Largura total
    26.5 mm
Clipe de fibra 35.4 mm (C) 6 Natural

10316122

Intervalo de preços
3,6379 € - 3,4546 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    9.0 mm
  • Comprimento total
    35.4 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Clipe de fibra 35.4 mm (C) Natural

10111833

Intervalo de preços
0,6241 € - 0,5932 €

Níveis de stock
1340 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura geral
    6.6 mm
  • Comprimento total
    35.4 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno; elastómero termoplástico
Clipe de fibra 89.0 mm (C) Preto

10312384

Intervalo de preços
9,5472 € - 9,0736 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip in;Adesivo
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Comprimento total
    89.0 mm
  • Largura total
    27.0 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Vermelho

10312759

Intervalo de preços
4,8435 € - 4,6014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Método de montagem
    Clip On
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra 26.5 mm (C) Vermelho

10312742

Intervalo de preços
5,9737 € - 5,6724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
  • Largura total
    17.5 mm
Clipe de fibra 32.6 mm (C) 6 Preto

10312810

Intervalo de preços
5,2288 € - 4,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Clip in;Adesivo
  • Altura geral
    5.5 mm
  • Comprimento total
    32.6 mm
  • Largura total
    27.0 mm
Clipe de fibra 23.9 mm (C) Natural

10315897

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Altura geral
    7.6 mm
  • Comprimento total
    23.9 mm
  • Largura total
    23.9 mm