Menu Procurar

Suportes de rosca para PCB

Em stock

Estes espaçadores têm uma fixação única de fundo auto-roscante. O furo roscado onde entram age como um dado e enfia a extremidade inferior quando aparafusado. Podem ser utilizados num furo roscado #8 ou M4. São facilmente instalados à mão com força mínima. A fixação superior é uma ponta de baioneta de bloqueio.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Intervalo de espessura do painel A Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2376 € - 0,2501 € 2814 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
0,2404 € - 0,2531 € 1998 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
0,2357 € - 0,2471 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,2363 € - 0,2487 € 1373 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
0,1807 € - 0,2007 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
0,1948 € - 0,2029 € 1998 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,2321 € - 0,2444 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.6 mm
4.8 mm
0,1769 € - 0,1966 € 2000 Em stock
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
0,2226 € - 0,2324 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,2013 € - 0,2095 € 24036 Em stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,2306 € - 0,2428 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
0,2376 € - 0,2501 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161180

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
2814 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161227

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 28.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10170311

Intervalo de preços
0,2471 € - 0,2357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161173

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2363 €

Níveis de stock
1373 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161210

Intervalo de preços
0,2007 € - 0,1807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10170328

Intervalo de preços
0,2029 € - 0,1948 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161166

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,2321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161203

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1769 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10170304

Intervalo de preços
0,2324 € - 0,2226 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10170335

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,2013 €

Níveis de stock
24036 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8,M4
  • Distância entre superfícies
    7.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161159

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
N/A 9.5 mm (C) Fixação por rosca macho

10161197

Intervalo de preços
0,2501 € - 0,2376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por rosca macho
  • Distância entre superfícies
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm