Menu Procurar

Grampo de cabo 6 15.2 mm 6.0 mm Preto LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 12.7 mm diameter.
Referência da Essentra:

10087053

Número de peça do fabricante:

12848

160 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4377 €
500 + 0,4156 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

43,77 €

100 x 0,4377 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do cabo compatível 15.2 mm
Diâmetro do furo compatível 6.0 mm
Cor Preto
Código do material 3926909790
Material completo Polietileno de baixa densidade
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos