Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,3329 € - 0,3504 € 1981 Em stock
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,3194 € - 0,3362 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2246 € - 0,2364 € 2200 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,6544 € - 0,6888 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,3071 € - 0,3234 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2464 € - 0,2593 € 9400 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3018 € - 0,3177 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3451 € - 0,3632 € 3290 Em stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,3142 € - 0,3304 € 2900 Em stock
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,2328 € - 0,245 € 2170 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,3584 € - 0,3778 € 24500 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,318 € - 0,3348 € 2000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,3451 € - 0,3632 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
0,1407 € - 0,1482 € 24488 Em stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
2,1374 € - 2,2515 € 15 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,1448 € - 0,1524 € 23000 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,1854 € - 0,1951 € 1388 Em stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,3744 € - 0,3941 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,318 € - 0,3348 € 1914 Em stock
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2369 € - 0,2492 € 5500 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Intervalo de preços
0,3504 € - 0,3329 €

Níveis de stock
1981 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Intervalo de preços
0,3362 € - 0,3194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Intervalo de preços
0,6888 € - 0,6544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150399

Intervalo de preços
0,3234 € - 0,3071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2464 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.2 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Intervalo de preços
0,3177 € - 0,3018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Intervalo de preços
0,3632 € - 0,3451 €

Níveis de stock
3290 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Intervalo de preços
0,3304 € - 0,3142 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    20.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
2170 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.4 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150375

Intervalo de preços
0,3632 € - 0,3451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1407 €

Níveis de stock
24488 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Intervalo de preços
2,2515 € - 2,1374 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    18.0 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001332

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10001363

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1854 €

Níveis de stock
1388 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

10108260

Intervalo de preços
0,3941 € - 0,3744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150443

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
1914 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm