Menu Procurar

Suportes adesivos para PCB

Em stock

Os suportes de base adesiva vêm com uma fita adesiva de dupla face com uma aba de libertação para instalação rápida. Incluem três opções para montagem em PCB: bloqueio rápido, sem bloqueio e descanso plano. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Largura da base Comprimento da base Comprimento do espaçador Comprar
0,6721 € - 0,7074 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2306 € - 0,2428 € 5060 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,3099 € - 0,3263 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3545 € - 0,373 € 3290 Em stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,3448 € - 0,3626 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,3419 € - 0,3599 € 1981 Em stock
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,328 € - 0,3453 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,3006 € - 0,3161 € 7386 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,2531 € - 0,2663 € 9400 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3681 € - 0,388 € 24500 Em stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,3266 € - 0,3438 € 1000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,3227 € - 0,3393 € 2800 Em stock
4.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
16.7 mm
0,239 € - 0,2517 € 4170 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,3154 € - 0,3321 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,0697 € - 0,0734 € 5000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,2168 € - 0,2282 € 5000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1646 € - 0,1882 € 343 Em stock
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,3183 € - 0,335 € 12000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,0697 € - 0,0734 € 5000 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,2655 € - 0,2794 € 7590 Em stock
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
  • de 5
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Intervalo de preços
0,7074 € - 0,6721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Intervalo de preços
0,2428 € - 0,2306 €

Níveis de stock
5060 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Intervalo de preços
0,3263 € - 0,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Intervalo de preços
0,373 € - 0,3545 €

Níveis de stock
3290 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,3448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    17.8 mm
  • Largura da base
    17.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.3 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Intervalo de preços
0,3599 € - 0,3419 €

Níveis de stock
1981 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Intervalo de preços
0,3453 € - 0,328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    14.0 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Intervalo de preços
0,3161 € - 0,3006 €

Níveis de stock
7386 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.8 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Intervalo de preços
0,2663 € - 0,2531 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.2 mm
Espaçador de base adesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Intervalo de preços
0,388 € - 0,3681 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    18.0 mm
  • Largura da base
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    22.4 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 20.0 mm 16.7 mm PA UL94 V-2

10381571

Intervalo de preços
0,3393 € - 0,3227 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Comprimento da base
    20.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    16.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,239 €

Níveis de stock
4170 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150399

Intervalo de preços
0,3321 € - 0,3154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    12.7 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Intervalo de preços
0,0734 € - 0,0697 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2168 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022016

Intervalo de preços
0,1882 € - 0,1646 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Largura da base
    17.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Intervalo de preços
0,335 € - 0,3183 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Intervalo de preços
0,0734 € - 0,0697 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Comprimento da base
    17.8 mm
Espaçador de base adesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Intervalo de preços
0,2794 € - 0,2655 €

Níveis de stock
7590 Em stock
Características
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação adesiva
  • Largura da base
    17.8 mm