Menu Procurar

Grampos de cabo Parafuso 50.8 mm Nylon 6/6 preenchido com vidro Preto

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Referência da Essentra:

10170366

Número de peça do fabricante:

SCH-2

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 3,6261 €
100 - 499 1,7263 €
500 + 1,6406 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

36,26 €

10 x 3,6261 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Hardware incluído Screw, Quick Nut
Material Nylon 6/6 preenchido com vidro
Método de montagem Screw
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 50.8 mm
Intervalo de temperatura operacional -30 - 140 °C
Altura geral 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos