Menu Procurar

Suporte de fibra - quarto de volta

Em stock

Os suportes de fibra de quarto de volta suportam apoios de bastidor que se montam num bastidor de 19 polegadas com um quarto de volta. Estes podem ser utilizados para instalar fibra ótica ao longo de uma unidade de rack. Em nylon preto com classificação UL94 V0.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Dimensões quadradas Largura total Método de montagem Comprar
1,668 € - 1,7554 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.7 mm
0.374 in
42.7 mm
Quarto de volta montagem por encaixe
1,668 € - 1,7554 € 46 Em stock
42.7 mm
0.465 in
42.7 mm
Quarto de volta montagem por encaixe
Suporte de fibra 42.7 mm (C) Preto

10111758

Intervalo de preços
1,7554 € - 1,668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Quarto de volta montagem por encaixe
  • Tipo
    Suporte de rack
  • Altura geral
    61.4 mm
  • Comprimento total
    42.7 mm
Suporte de fibra 42.7 mm (C) Preto

10111741

Intervalo de preços
1,7554 € - 1,668 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Quarto de volta montagem por encaixe
  • Tipo
    Suporte de rack
  • Altura geral
    61.4 mm
  • Comprimento total
    42.7 mm