Menu Procurar

Studded Full Face Flange Protectors

Em stock

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protection for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Provides full-face coverage protection for high pressure applications.
  • The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.
  • Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Colour: Red, Blue, Yellow Series Code: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor D Material Classificação de pressão da classe Tipo Comprar
2,0847 € - 4,6061 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
76.2 mm
PE
3000
3
0,7538 € - 1,6664 € 5834 Em stock
Vermelho
152.4 mm
PE
6000
3
1,6789 € - 3,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
76.7 mm
PE
3000
3
1,0624 € - 2,3486 € 4 Em stock
Azul
12.7 mm
PE
3000
High-Pressure
1,773 € - 3,9194 € 2590 Em stock
Azul
31.8 mm
PE
3000
3
2,1385 € - 4,7274 € 1623 Em stock
Azul
50.8 mm
PE
3000
3
2,3144 € - 5,1163 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
63.5 mm
PE
3000
3
2,0709 € - 4,5777 € 2950 Em stock
Vermelho
31.8 mm
PE
6000
3
1,4616 € - 3,2312 € 980 Em stock
Azul
38.1 mm
PE
3000
3
2,5313 € - 5,5949 € 63 Em stock
Vermelho
50.8 mm
PE
6000
3
1,3196 € - 2,9171 € 2 Em stock
Azul
25.4 mm
PE
3000
3
1,3805 € - 3,0517 € 9400 Em stock
Vermelho
19.1 mm
PE
6000
3
2,2196 € - 4,9069 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
38.1 mm
PE
6000
3
1,0801 € - 2,3875 € 2446 Em stock
Azul
19.1 mm
PE
3000
3
2,0708 € - 4,5777 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.4 mm
PE
6000
3
0,4878 € - 0,9034 € 6 Em stock
Amarelo
25.4 mm
Polietileno de baixa densidade
6000
2
0,3248 € - 0,342 € 1284 Em stock
Amarelo
12.7 mm
Polietileno de baixa densidade
3000
1
0,3248 € - 0,342 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
12.7 mm
PP
3000
1
0,412 € - 0,4335 € 750 Em stock
Azul
25.4 mm
PP
3000
1
0,3992 € - 0,882 € 975 Em stock
Amarelo
31.8 mm
Polietileno de baixa densidade
6000
1
  • de 3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 101.6 mm Azul PE

10287705

Intervalo de preços
4,6061 € - 2,0847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 12.7 mm Vermelho PE

10287712

Intervalo de preços
1,6664 € - 0,7538 €

Níveis de stock
5834 Em stock
Características
  • D
    152.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 76.2 mm Azul PE

10287699

Intervalo de preços
3,71 € - 1,6789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in Azul PE

10239865

Intervalo de preços
2,3486 € - 1,0624 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    High-Pressure
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Azul PE

10239896

Intervalo de preços
3,9194 € - 1,773 €

Níveis de stock
2590 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de falange 2 in 3000 Azul PE

10239919

Intervalo de preços
4,7274 € - 2,1385 €

Níveis de stock
1623 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 1/2 in Azul PE

10239926

Intervalo de preços
5,1163 € - 2,3144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Vermelho PE

10239957

Intervalo de preços
4,5777 € - 2,0709 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in Azul PE

10239902

Intervalo de preços
3,2312 € - 1,4616 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de falange 2 in 6000 Vermelho PE

10239971

Intervalo de preços
5,5949 € - 2,5313 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de falange 1 in 3000 Azul PE

10239889

Intervalo de preços
2,9171 € - 1,3196 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in Vermelho PE

10239933

Intervalo de preços
3,0517 € - 1,3805 €

Níveis de stock
9400 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in Vermelho PE

10239964

Intervalo de preços
4,9069 € - 2,2196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in Azul PE

10239872

Intervalo de preços
2,3875 € - 1,0801 €

Níveis de stock
2446 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de falange 1 in 6000 Vermelho PE

10239940

Intervalo de preços
4,5777 € - 2,0708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Tipo
    3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 in Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100509

Intervalo de preços
0,9034 € - 0,4878 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
12.7 mm 3000 N/A Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100417

Intervalo de preços
0,342 € - 0,3248 €

Níveis de stock
1284 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in Azul PP

10100424

Intervalo de preços
0,342 € - 0,3248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protetor de falange 1 in 3000 Azul PP

10100462

Intervalo de preços
0,4335 € - 0,412 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in Amarelo Polietileno de baixa densidade

10100516

Intervalo de preços
0,882 € - 0,3992 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1