Menu Procurar

Studded Full Face Flange Protectors

Em stock

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protection for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Provides full-face coverage protection for high pressure applications.
  • The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.
  • Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Colour: Red, Blue, Yellow Series Code: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor D Material Classificação de pressão da classe Tipo Comprar
0,2248 € - 0,3498 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,4004 € - 0,6229 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,197 € - 0,3065 € 70 Em stock
Vermelho
25.4 mm
LLDPE
6000
1
0,2508 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2264 € - 0,3522 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2185 € - 0,34 € 70 Em stock
Azul
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2599 € - 0,4043 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,302 € - 0,4698 € 225 Em stock
Vermelho
50.8 mm
LLDPE
6000
1
0,2665 € - 0,4145 € 40 Em stock
Azul
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,1858 € - 0,2891 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
25.4 mm
LLDPE
3000
1
0,3871 € - 0,6021 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
76.2 mm
LLDPE
3000
1
0,5357 € - 0,5952 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
127 mm
LLDPE
3000
1
0,1096 € - 0,1705 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
12.7 mm
LLDPE
6000
1
0,2669 € - 0,4152 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2648 € - 0,4119 € 40 Em stock
Vermelho
38.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2089 € - 0,325 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
31.8 mm
LLDPE
6000
1
0,3922 € - 0,6101 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
88.9 mm
LLDPE
3000
1
0,2183 € - 0,3395 € 360 Em stock
Azul
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,1711 € - 0,2661 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
12.7 mm
LLDPE
3000
1
0,1788 € - 0,2781 € 98 Em stock
Azul
19.1 mm
LLDPE
3000
1
  • de 3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 3000 Azul LLDPE

20592219

Intervalo de preços
0,3498 € - 0,2248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 4 in 3000 Azul LLDPE

20592301

Intervalo de preços
0,6229 € - 0,4004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    101.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 in 6000 Vermelho LLDPE

20592349

Intervalo de preços
0,3065 € - 0,197 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592226

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,2508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 in 3000 Azul LLDPE

20592257

Intervalo de preços
0,3522 € - 0,2264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 3000 Azul LLDPE

20592202

Intervalo de preços
0,34 € - 0,2185 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592264

Intervalo de preços
0,4043 € - 0,2599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 in 6000 Vermelho LLDPE

20592370

Intervalo de preços
0,4698 € - 0,302 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 in 3000 Azul LLDPE

20592240

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,2665 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 in 3000 Azul LLDPE

20592196

Intervalo de preços
0,2891 € - 0,1858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3 in 3000 Azul LLDPE

20592288

Intervalo de preços
0,6021 € - 0,3871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 5 in 3000 Azul LLDPE

20592318

Intervalo de preços
0,5952 € - 0,5357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    127 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in 6000 Vermelho LLDPE

20592325

Intervalo de preços
0,1705 € - 0,1096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592271

Intervalo de preços
0,4152 € - 0,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in 6000 Vermelho LLDPE

20592363

Intervalo de preços
0,4119 € - 0,2648 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 6000 Vermelho LLDPE

20592356

Intervalo de preços
0,325 € - 0,2089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592295

Intervalo de preços
0,6101 € - 0,3922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    88.9 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592233

Intervalo de preços
0,3395 € - 0,2183 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592172

Intervalo de preços
0,2661 € - 0,1711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in 3000 Azul LLDPE

20592189

Intervalo de preços
0,2781 € - 0,1788 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1