Menu Procurar

Inserções quadradas para tubos - Multifunções PCR

Em stock

Os insertos de tubos quadrados são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILQPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h AxA h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,0844 € - 0,1314 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1071 € - 0,119 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1664 € - 0,1849 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4216 € - 0,4685 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0289 € - 0,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
1,2298 € - 1,3665 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,0313 € - 0,0487 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,2609 € - 0,2899 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2268 € - 0,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1972 € - 0,2192 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,1712 € - 1,3014 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,5525 € - 2,415 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
0,0838 € - 0,1304 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0973 € - 0,1082 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1582 € - 0,1758 € 450 Em stock
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,3833 € - 0,4259 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
  • de 2
Quadrada Inserção de tubo 32.0 mm Preto LDPE - PCR

20752934

Intervalo de preços
0,1314 € - 0,0844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 25.0 mm Preto LDPE - PCR

20752910

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752972

Intervalo de preços
0,119 € - 0,1071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20753023

Intervalo de preços
0,1849 € - 0,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20753092

Intervalo de preços
0,4685 € - 0,4216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 10.0 mm Preto LDPE - PCR

20752781

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 120.0 mm Preto LDPE - PCR

20752835

Intervalo de preços
1,3665 € - 1,2298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 15.0 mm Preto LDPE - PCR

20752866

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 65.0 mm Preto LDPE - PCR

20753061

Intervalo de preços
0,2899 € - 0,2609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20753054

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 95.0 mm Preto LDPE - PCR

20753115

Intervalo de preços
1,4655 € - 0,9421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20753047

Intervalo de preços
0,2192 € - 0,1972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Quadrada Inserção de tubo 110.0 mm Preto LDPE - PCR

20752811

Intervalo de preços
1,3014 € - 1,1712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 150.0 mm Preto LDPE - PCR

20752873

Intervalo de preços
2,415 € - 1,5525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm Preto LDPE - PCR

20752804

Intervalo de preços
1,7351 € - 1,1154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 13.0 mm Preto LDPE - PCR

20752842

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm Preto LDPE - PCR

20752958

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752965

Intervalo de preços
0,1082 € - 0,0973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20753016

Intervalo de preços
0,1758 € - 0,1582 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20753085

Intervalo de preços
0,4259 € - 0,3833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm