Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 150.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752873

Número de peça do fabricante:

20752873

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
6 - 59 2,415 €
60 - 299 1,725 €
300 + 1,5525 €
Embalagem padrão: 60

Encomendar em múltiplos de 6

Preço total:

14,49 €

6 x 2,415 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 150.0 mm
h1 6.0 mm
h 27.0 mm
Minimum Wall Thickness 5.0 mm
Espessura de parede máxima 8.0 mm
Material LDPE - PCR
Cor Preto
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos