Menu Procurar

Spring Washers

Em stock

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Material: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Colour: Natural, White, Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0158 € - 0,0166 € 3217 Em stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0217 € - 0,0229 € 2270 Em stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0395 € - 0,0416 € 2672 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0208 € - 0,0219 € 21 Em stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0151 € - 0,0159 € 10518 Em stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0443 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0536 € - 0,0662 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,027 € - 0,0334 € 1901 Em stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0309 € - 0,0382 € 49575 Em stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0408 € - 0,0504 € 770 Em stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1094 € - 0,135 € 374 Em stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1114 € - 0,1376 € 29996 Em stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
1,8812 € - 1,9806 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,8138 € - 1,9091 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,044 € - 2,1511 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,976 € - 2,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
3,1404 € - 3,3052 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
3,5056 € - 3,6904 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
1,7592 € - 1,8524 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
  • de 7
Anilha de mola 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Aço

10240045

Intervalo de preços
0,0166 € - 0,0158 €

Níveis de stock
3217 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Aço

10240069

Intervalo de preços
0,0229 € - 0,0217 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Aço

10240076

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Aço

10240052

Intervalo de preços
0,0219 € - 0,0208 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    8.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Aço

10240038

Intervalo de preços
0,0159 € - 0,0151 €

Níveis de stock
10518 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    5.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    9.3 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    16.8 mm
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Intervalo de preços
0,0334 € - 0,027 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Intervalo de preços
0,0684 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    14.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.7 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0309 €

Níveis de stock
49575 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    10.6 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0408 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    11.4 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1094 €

Níveis de stock
374 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    21.5 mm
  • Diâmetro interior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Intervalo de preços
0,1376 € - 0,1114 €

Níveis de stock
29996 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    21.5 mm
  • Diâmetro interior
    11.5 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Material
    Acetal
Anilha Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Aço carbono

10234860

Intervalo de preços
1,9806 € - 1,8812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    281.60 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Aço carbono

10443835

Intervalo de preços
1,9091 € - 1,8138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    245.0 N
Anilha Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Aço carbono

10443873

Intervalo de preços
2,1511 € - 2,044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    14.3 mm
  • Diâmetro interior
    4.8 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Altura em carga
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    329.20 N
Anilha Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Aço carbono

10443903

Intervalo de preços
2,08 € - 1,976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1134.0 N
Anilha Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Aço carbono

10444177

Intervalo de preços
3,3052 € - 3,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    34.9 mm
  • Diâmetro interior
    17.6 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2260.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Aço carbono

10444214

Intervalo de preços
3,6904 € - 3,5056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Altura em carga
    2.2 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1868.0 N
Anilha Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Aço carbono

10645468

Intervalo de preços
1,8524 € - 1,7592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carga na posição plana
    618.0 N