Menu Procurar

Spring Washers

Em stock

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Material: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Colour: Natural, White, Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
2,2201 € - 2,3365 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
2,4364 € - 2,5641 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
3,1265 € - 3,2908 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
4,3857 € - 4,6159 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
4,859 € - 5,1149 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
4,466 € - 4,7014 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,68 € - 2,8211 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
3,0724 € - 3,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
3,2347 € - 3,4051 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
38.1 mm
1.2 mm
5,2648 € - 5,5419 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
38.1 mm
2.6 mm
6,1042 € - 6,4256 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
3,6271 € - 3,8182 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
2,1655 € - 2,2799 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
19.1 mm
0.9 mm
1,7056 € - 1,7952 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
2,2335 € - 2,3509 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
1,9492 € - 2,0517 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
2,3149 € - 2,4364 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
2,0842 € - 2,1939 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,3974 € - 3,5761 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
1,976 € - 2,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
  • de 7
Anilha Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Aço inoxidável

10444283

Intervalo de preços
2,3365 € - 2,2201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    262.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Aço inoxidável

10444320

Intervalo de preços
2,5641 € - 2,4364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Altura em carga
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    627.0 N
Anilha Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Aço inoxidável

10444368

Intervalo de preços
3,2908 € - 3,1265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1018.0 N
Anilha Belleville ASTM 16.0 mm 47.6 mm Aço carbono

10444245

Intervalo de preços
4,6159 € - 4,3857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    47.6 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Altura em carga
    2.2 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1481.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Aço carbono

10642818

Intervalo de preços
5,1149 € - 4,859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    2.7 mm
  • Altura em carga
    3.1 mm
  • Carga na posição plana
    12602.0 N
Anilha Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Aço inoxidável

10444436

Intervalo de preços
4,7014 € - 4,466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Diâmetro interior
    14.4 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Altura em carga
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1530.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Aço carbono

10444054

Intervalo de preços
2,8211 € - 2,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    943.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm Aço carbono

10444153

Intervalo de preços
3,2336 € - 3,0724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    32.1 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Altura em carga
    1.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1548.0 N
Anilha Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Aço carbono

10444191

Intervalo de preços
3,4051 € - 3,2347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Altura em carga
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    947.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Aço carbono

10639214

Intervalo de preços
5,5419 € - 5,2648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    2.6 mm
  • Altura em carga
    2.9 mm
  • Carga na posição plana
    9163.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Aço carbono

10642870

Intervalo de preços
6,4256 € - 6,1042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.6 mm
  • Carga na posição plana
    3256.0 N
Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Aço inoxidável

10444405

Intervalo de preços
3,8182 € - 3,6271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Altura em carga
    1.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1286.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Aço carbono

10443965

Intervalo de preços
2,2799 € - 2,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Altura em carga
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    555.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Aço carbono

10443828

Intervalo de preços
1,7952 € - 1,7056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    169.0 N
Anilha Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Aço carbono

10444009

Intervalo de preços
2,3509 € - 2,2335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Altura em carga
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    507.0 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Aço carbono

10443934

Intervalo de preços
2,0517 € - 1,9492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    289.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm Aço carbono

10444030

Intervalo de preços
2,4364 € - 2,3149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    24.1 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Altura em carga
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    986.0 N
Anilha Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Aço carbono

10444016

Intervalo de preços
2,1939 € - 2,0842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1018.0 N
Anilha Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm Aço carbono

10444108

Intervalo de preços
3,5761 € - 3,3974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Altura em carga
    2.2 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2251.0 N
Anilha Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Aço carbono

10443903

Intervalo de preços
2,08 € - 1,976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1134.0 N