Menu Procurar

Spring Washers

Em stock

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Material: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Colour: Natural, White, Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0162 € - 0,0171 € 3217 Em stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 Em stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 Em stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 Em stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
10,4532 € - 11,0033 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
2,0711 € - 2,1806 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,6133 € - 2,7508 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,5435 € - 2,6778 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
2,8772 € - 3,029 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
3,5865 € - 3,7747 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
4,0588 € - 4,2724 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
4,7538 € - 5,0039 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
7,5337 € - 7,9309 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
23,7695 € - 25,0209 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
11,4682 € - 12,0717 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
7,4787 € - 7,8722 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
5,4768 € - 5,765 € 15 Em stock
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
4,5729 € - 4,814 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
14,4285 € - 15,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
  • de 7
Anilha de mola 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Aço

10240045

Intervalo de preços
0,0171 € - 0,0162 €

Níveis de stock
3217 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Aço

10240038

Intervalo de preços
0,0163 € - 0,0155 €

Níveis de stock
10518 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    5.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Aço

10240076

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Aço

10240052

Intervalo de preços
0,0225 € - 0,0214 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    8.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Aço

10240069

Intervalo de preços
0,0235 € - 0,0223 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Aço inoxidável

10641040

Intervalo de preços
11,0033 € - 10,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.5 mm
  • Carga na posição plana
    3825.0 N
Anilha Belleville AMS 5.6 mm 11.1 mm Aço inoxidável

10423127

Intervalo de preços
2,1806 € - 2,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Altura em carga
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    151.20 N
Anilha Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Aço inoxidável

10444276

Intervalo de preços
2,7508 € - 2,6133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Altura em carga
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    716.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Aço inoxidável

10444313

Intervalo de preços
2,6778 € - 2,5435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Altura em carga
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    414.0 N
Anilha Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Aço inoxidável

10444351

Intervalo de preços
3,029 € - 2,8772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Altura em carga
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    507.0 N
Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Aço inoxidável

10444399

Intervalo de preços
3,7747 € - 3,5865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    943.0 N
Anilha Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Aço inoxidável

10444443

Intervalo de preços
4,2724 € - 4,0588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Altura em carga
    1.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    867.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Aço inoxidável

10641088

Intervalo de preços
5,0039 € - 4,7538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Altura em carga
    2.1 mm
  • Carga na posição plana
    3443.0 N
Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Aço inoxidável

10641033

Intervalo de preços
7,9309 € - 7,5337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Altura em carga
    2.2 mm
  • Carga na posição plana
    2891.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Aço inoxidável

10641934

Intervalo de preços
25,0209 € - 23,7695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Altura em carga
    3.1 mm
  • Carga na posição plana
    9519.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Aço inoxidável

10641071

Intervalo de preços
12,0717 € - 11,4682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    2.3 mm
  • Altura em carga
    2.5 mm
  • Carga na posição plana
    8514.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Aço inoxidável

10634684

Intervalo de preços
7,8722 € - 7,4787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Altura em carga
    2.2 mm
  • Carga na posição plana
    3986.0 N
Anilha Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Aço inoxidável

10234884

Intervalo de preços
5,765 € - 5,4768 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1072.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 28.6 mm Aço inoxidável

10444429

Intervalo de preços
4,814 € - 4,5729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Altura em carga
    1.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1128.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Aço inoxidável

10634691

Intervalo de preços
15,188 € - 14,4285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    2.7 mm
  • Altura em carga
    3.1 mm
  • Carga na posição plana
    12602.0 N