Menu Procurar

Spring Washers

Em stock

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Material: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Colour: Natural, White, Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0575 € - 0,1273 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0162 € - 0,0171 € 3217 Em stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 Em stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 Em stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 Em stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
7,8256 € - 8,2382 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
1,8067 € - 1,9024 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,932 € - 2,0341 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,8628 € - 1,9606 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
4,5729 € - 4,814 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
5,143 € - 5,4138 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
4,9764 € - 5,2377 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
5,3657 € - 5,6481 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
3,725 € - 3,9213 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
4,5866 € - 4,8283 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,5022 € - 2,6334 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
3,2109 € - 3,3797 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
6,2691 € - 6,5991 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
12,7883 € - 13,4616 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
  • de 7
Anilha de mola 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetal

10218266

Intervalo de preços
0,1273 € - 0,0575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Material
    Acetal
Anilha de mola 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Aço

10240045

Intervalo de preços
0,0171 € - 0,0162 €

Níveis de stock
3217 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Aço

10240069

Intervalo de preços
0,0235 € - 0,0223 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Aço

10240038

Intervalo de preços
0,0163 € - 0,0155 €

Níveis de stock
10518 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    5.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Aço

10240052

Intervalo de preços
0,0225 € - 0,0214 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    8.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Aço

10240076

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Aço carbono

10639221

Intervalo de preços
8,2382 € - 7,8256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Altura em carga
    3.1 mm
  • Carga na posição plana
    5605.0 N
Anilha Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Aço carbono

10645468

Intervalo de preços
1,9024 € - 1,8067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.6 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carga na posição plana
    618.0 N
Anilha Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Aço carbono

10234860

Intervalo de preços
2,0341 € - 1,932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    281.60 N
Anilha Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Aço carbono

10443835

Intervalo de preços
1,9606 € - 1,8628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Altura em carga
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    245.0 N
Anilha Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Aço inoxidável

10444412

Intervalo de preços
4,814 € - 4,5729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Diâmetro interior
    14.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    733.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Aço inoxidável

10641965

Intervalo de preços
5,4138 € - 5,143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Altura em carga
    2.0 mm
  • Carga na posição plana
    3870.0 N
Anilha Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Aço carbono

10628874

Intervalo de preços
5,2377 € - 4,9764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    44.5 mm
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Altura em carga
    2.7 mm
  • Carga na posição plana
    7251.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Aço carbono

10628898

Intervalo de preços
5,6481 € - 5,3657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.5 mm
  • Carga na posição plana
    3825.0 N
Anilha Belleville AMS 12.8 mm 25.4 mm Aço inoxidável

10444405

Intervalo de preços
3,9213 € - 3,725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Altura em carga
    1.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1286.0 N
Anilha Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Aço inoxidável

10444436

Intervalo de preços
4,8283 € - 4,5866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    28.6 mm
  • Diâmetro interior
    14.4 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Altura em carga
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1530.0 N
Anilha Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Aço inoxidável

10444320

Intervalo de preços
2,6334 € - 2,5022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    9.7 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Altura em carga
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    627.0 N
Anilha Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Aço inoxidável

10444368

Intervalo de preços
3,3797 € - 3,2109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    22.2 mm
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1018.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Aço carbono

10642870

Intervalo de preços
6,5991 € - 6,2691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.6 mm
  • Carga na posição plana
    3256.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Aço carbono

10639184

Intervalo de preços
13,4616 € - 12,7883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Altura em carga
    4.3 mm
  • Carga na posição plana
    19105.0 N