Menu Procurar

Spring Washers

Em stock

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Material: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Colour: Natural, White, Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Espessura Comprar
0,0155 € - 0,0163 € 10518 Em stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 Em stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 Em stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 Em stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0162 € - 0,0171 € 3217 Em stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
7,5897 € - 7,9885 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
17,2502 € - 18,1578 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
38,5878 € - 40,6183 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
4,0588 € - 4,2724 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
14,4285 € - 15,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
4,6987 € - 4,9457 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
12,26 € - 12,9058 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
5,3657 € - 5,6481 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
6,2691 € - 6,5991 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
17,5839 € - 18,5095 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
12,7883 € - 13,4616 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
3,6277 € - 3,8192 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
6,0464 € - 6,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
5,4768 € - 5,765 € 15 Em stock
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
10,4532 € - 11,0033 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
  • de 7
Anilha de mola 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Aço

10240038

Intervalo de preços
0,0163 € - 0,0155 €

Níveis de stock
10518 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    5.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Aço

10240052

Intervalo de preços
0,0225 € - 0,0214 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    8.8 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Aço

10240076

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Aço

10240069

Intervalo de preços
0,0235 € - 0,0223 €

Níveis de stock
2270 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    9.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.1 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Material
    Aço
Anilha de mola 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Aço

10240045

Intervalo de preços
0,0171 € - 0,0162 €

Níveis de stock
3217 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.1 mm
  • Espessura
    1.2 mm
  • Material
    Aço
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Aço inoxidável

10641972

Intervalo de preços
7,9885 € - 7,5897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Altura em carga
    2.3 mm
  • Carga na posição plana
    5249.0 N
Anilha Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Aço inoxidável

10633908

Intervalo de preços
18,1578 € - 17,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    47.6 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    2.2 mm
  • Altura em carga
    2.7 mm
  • Carga na posição plana
    5867.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Aço inoxidável

10641057

Intervalo de preços
40,6183 € - 38,5878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Espessura
    3.1 mm
  • Altura em carga
    3.8 mm
  • Carga na posição plana
    14234.0 N
Anilha Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Aço inoxidável

10444443

Intervalo de preços
4,2724 € - 4,0588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Altura em carga
    1.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    867.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Aço inoxidável

10634691

Intervalo de preços
15,188 € - 14,4285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    2.7 mm
  • Altura em carga
    3.1 mm
  • Carga na posição plana
    12602.0 N
Anilha Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Aço inoxidável

10444450

Intervalo de preços
4,9457 € - 4,6987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    34.9 mm
  • Diâmetro interior
    17.6 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1001.0 N
Anilha Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Aço carbono

10633564

Intervalo de preços
12,9058 € - 12,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    76.2 mm
  • Diâmetro interior
    38.1 mm
  • Espessura
    2.4 mm
  • Altura em carga
    3.6 mm
  • Carga na posição plana
    7251.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Aço carbono

10628898

Intervalo de preços
5,6481 € - 5,3657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.5 mm
  • Carga na posição plana
    3825.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Aço carbono

10642870

Intervalo de preços
6,5991 € - 6,2691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.6 mm
  • Carga na posição plana
    3256.0 N
Anilha Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Aço carbono

10639269

Intervalo de preços
18,5095 € - 17,5839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    63.5 mm
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Espessura
    4.4 mm
  • Altura em carga
    5.0 mm
  • Carga na posição plana
    31800.0 N
Anilha Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Aço carbono

10639184

Intervalo de preços
13,4616 € - 12,7883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    57.2 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    3.8 mm
  • Altura em carga
    4.3 mm
  • Carga na posição plana
    19105.0 N
Anilha Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm Aço inoxidável

10444375

Intervalo de preços
3,8192 € - 3,6277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    23.8 mm
  • Diâmetro interior
    8.1 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    823.0 N
Anilha Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Aço inoxidável

10633816

Intervalo de preços
6,3648 € - 6,0464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Espessura
    1.9 mm
  • Altura em carga
    2.1 mm
  • Carga na posição plana
    5938.0 N
Anilha Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Aço inoxidável

10234884

Intervalo de preços
5,765 € - 5,4768 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro exterior
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    19.2 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Altura em carga
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1072.0 N
Anilha Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Aço inoxidável

10641040

Intervalo de preços
11,0033 € - 10,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro exterior
    50.8 mm
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Espessura
    1.7 mm
  • Altura em carga
    2.5 mm
  • Carga na posição plana
    3825.0 N