Menu Procurar

Spring Plungers - Assembly Tools

Em produção

These assembly tools for spring plungers are designed to facilitate the efficient and precise installation or removal of plungers, in various mechanical and industrial applications.

Due to their small size and spring-loaded nature, manually installing or adjusting spring plungers can be challenging. Therefore, using a dedicated assembly tool is essential for ensuring proper alignment, torque control and a secure fit.

Using these tools significantly reduces the risk of over-tightening, misalignment and deformation of the plungers spring mechanism. This helps maintain optimal performance and longevity.

  • These tools are designed to accommodate different sizes with varying thread dimensions.
Material: Stainless Steel Series Code: SR32200

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 D3 d1 Comprar
30,317 € - 40,4227 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
6.45
M8
27,996 € - 37,3315 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
4.00
M5
42,5383 € - 56,7109 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
9.80
M12
31,8267 € - 42,4356 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0
8.00
M10
28,9511 € - 38,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
4.70
M6
27,7187 € - 36,9617 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
2.35
M3
29,7522 € - 39,673 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
3.00
M4
45,8042 € - 61,0757 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
17.00
M20
43,4935 € - 57,9844 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0
13.50
M16
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Aço inoxidável

20761103

Intervalo de preços
40,4227 € - 30,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Weight g
    39.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Aço inoxidável

20761080

Intervalo de preços
37,3315 € - 27,996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Weight g
    21.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Aço inoxidável

20761127

Intervalo de preços
56,7109 € - 42,5383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Weight g
    72.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Aço inoxidável

20761110

Intervalo de preços
42,4356 € - 31,8267 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Weight g
    66.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Aço inoxidável

20761097

Intervalo de preços
38,5947 € - 28,9511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Weight g
    30.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Aço inoxidável

20761066

Intervalo de preços
36,9617 € - 27,7187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Weight g
    17.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Aço inoxidável

20761073

Intervalo de preços
39,673 € - 29,7522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Weight g
    18.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Aço inoxidável

20761141

Intervalo de preços
61,0757 € - 45,8042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Weight g
    162.0
  • Material
    Aço inoxidável
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Aço inoxidável

20761134

Intervalo de preços
57,9844 € - 43,4935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Weight g
    144.0
  • Material
    Aço inoxidável