Menu Procurar

Slide Bearings

Em stock



Series Code :SR2018

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro externo nominal Diâmetro total Comprimento total Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Diâmetro interno nominal Comprar
0,6897 € - 0,7262 € 29 Em stock
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,9949 € - 1,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,2071 € - 1,2689 € 132 Em stock
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,1407 € - 1,2004 € 79 Em stock
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,501 € - 1,5803 € 150 Em stock
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,6085 € - 2,7524 € 78 Em stock
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
2,7524 € - 2,8962 € 23 Em stock
32.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
4,8416 € - 5,0954 € 17 Em stock
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6488 € - 0,6831 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,9285 € - 0,9772 € 296 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 440 Em stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,1737 € - 5,4382 € 20 Em stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,7251 € - 0,7638 € 586 Em stock
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8246 € - 0,8677 € 298 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,5431 € - 1,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,6099 € - 4,8532 € 27 Em stock
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
1,6271 € - 1,7111 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
5,5714 € - 5,8697 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
  • de 5
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Intervalo de preços
0,7262 € - 0,6897 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Intervalo de preços
1,0478 € - 0,9949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento total
    9.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193

Intervalo de preços
1,2689 € - 1,2071 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    15.0 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    15.0 mm
Rolamento 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Intervalo de preços
1,2004 € - 1,1407 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    18.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Intervalo de preços
1,5803 € - 1,501 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    20.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Intervalo de preços
2,7524 € - 2,6085 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    30.0 mm
Rolamento 32.0 mm 36.0 mm 20.0 mm

10185346

Intervalo de preços
2,8962 € - 2,7524 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    32.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    32.0 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    32.0 mm
Rolamento 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

10185384

Intervalo de preços
5,0954 € - 4,8416 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    40.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    40.0 mm
  • Diâmetro exterior
    44.0 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    40.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Intervalo de preços
0,6831 € - 0,6488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Preto

10332795

Intervalo de preços
0,9772 € - 0,9285 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Preto

10332979

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Preto

10333020

Intervalo de preços
5,4382 € - 5,1737 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Preto

10332696

Intervalo de preços
0,7638 € - 0,7251 €

Níveis de stock
586 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Preto

10332757

Intervalo de preços
0,8677 € - 0,8246 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Preto

10332832

Intervalo de preços
1,625 € - 1,5431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Preto

10332764

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Preto

10332993

Intervalo de preços
4,8532 € - 4,6099 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    28.0 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Preto

10332849

Intervalo de preços
1,7111 € - 1,6271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Rolamento 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm Preto

10333075

Intervalo de preços
5,8697 € - 5,5714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    35.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    35.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    39.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm