Menu Procurar

Slide Bearings

Em stock



Series Code :SR2018

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro externo nominal Diâmetro total Comprimento total Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Diâmetro interno nominal Comprar
0,7561 € - 0,7958 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,7715 € - 0,8125 € 1658 Em stock
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8533 € - 0,8987 € 254 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,4458 € - 1,5211 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,5697 € - 1,6537 € 18 Em stock
16.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
1,7929 € - 1,8879 € 700 Em stock
17.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,8036 € - 0,8456 € 100 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,8832 € - 0,9296 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
12.0 mm
9.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,4879 € - 1,5653 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,6823 € - 1,7707 € 100 Em stock
16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
14.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
1,6537 € - 1,7422 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6488 € - 0,6831 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 100 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 440 Em stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,1737 € - 5,4382 € 20 Em stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
5,2954 € - 5,5714 € 20 Em stock
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
1,0214 € - 1,0745 € 2 Em stock
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,0745 € - 1,1318 € 482 Em stock
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
0,7163 € - 0,7537 € 87 Em stock
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
  • de 5
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Preto

10332719

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,7561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Preto

10332726

Intervalo de preços
0,8125 € - 0,7715 €

Níveis de stock
1658 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Preto

10332771

Intervalo de preços
0,8987 € - 0,8533 €

Níveis de stock
254 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Preto

10332818

Intervalo de preços
1,5211 € - 1,4458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Rolamento 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Preto

10332856

Intervalo de preços
1,6537 € - 1,5697 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Rolamento 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm Preto

10332894

Intervalo de preços
1,8879 € - 1,7929 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    15.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    17.0 mm
  • Diâmetro exterior
    17.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Preto

10332733

Intervalo de preços
0,8456 € - 0,8036 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    190 °C
  • Diâmetro interno nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Preto

10332788

Intervalo de preços
0,9296 € - 0,8832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Preto

10332825

Intervalo de preços
1,5653 € - 1,4879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
Rolamento 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Preto

10332863

Intervalo de preços
1,7707 € - 1,6823 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    16.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
Rolamento 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Preto

10332900

Intervalo de preços
1,7422 € - 1,6537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    16.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
Rolamento 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    6.0 mm
Rolamento 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Intervalo de preços
0,6831 € - 0,6488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    8.0 mm
Rolamento 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Preto

10332931

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    18.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
Rolamento 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Preto

10332979

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    20.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    23.0 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
Rolamento 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Preto

10333020

Intervalo de preços
5,4382 € - 5,1737 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    30.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    30.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    34.0 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
Rolamento 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Preto

10333068

Intervalo de preços
5,5714 € - 5,2954 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    35.0 mm
  • Temperatura máxima de aplicação
    130 °C
  • Diâmetro interno nominal
    35.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    39.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm
Rolamento 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

10185131

Intervalo de preços
1,0745 € - 1,0214 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    12.0 mm
Rolamento 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162

Intervalo de preços
1,1318 € - 1,0745 €

Níveis de stock
482 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    14.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Comprimento total
    15.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    14.0 mm
Rolamento 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100

Intervalo de preços
0,7537 € - 0,7163 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro externo nominal
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Comprimento total
    12.0 mm
  • Diâmetro do furo do veio
    10.0 mm